ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Segítségre van szüksége optikai elemzőrendszere kiválasztásában?
Segítünk Önnek a mérési feladataihoz és alkalmazásaihoz legmegfelelőbb termékek kiválasztásában és konfigurálásában.
Szilárd anyagok, folyadékok, iszapok, részecskék és gázok optikai elemzéséről
Az Endress+Hauser jelentős beruházásokat tett ügyfelei jövőjébe azáltal, hogy átfogó portfóliót kínál atomi és molekuláris elemzőeszközökből laboratóriumi, folyamat- és emissziómonitorozáshoz. Világelső optikai elemzőrendszereink segítenek ügyfeleinknek optimalizálni a kulcsfontosságú ipari folyamatokat, és megbízhatóbban, valós időben monitorozni a termékminőséget és a kibocsátást. A legfontosabb extrakciós és in situ technológiák közé tartozik a hangolható diódalézer abszorpciós spektroszkópia (TDLAS), a kioltott fluoreszcencia (QF), a Raman spektroszkópia, a közeli infravörös (NIR), az infravörös (IR), az UV/Vis és az atomabszorpció.
Előnyök
Folyamatok átláthatósága: Az optikai elemzésből származó adatok átláthatóságot biztosítanak a folyamatokban, lehetővé téve a magasabb szintű döntéshozatalt.
Valós idejű mérés: A másodpercek vagy percek alatti mérések lehetővé teszik a felhasználók számára az állásidő minimalizálását és az ipari folyamatok működési költségeinek ellenőrzését.
Minőség és megbízhatóság: Az optikai elemzőrendszerek segítenek az ügyfeleknek optimalizálni a kulcsfontosságú ipari folyamatokat és megbízhatóan ellenőrizni a termékminőséget.
Nem invazív mérés: Az inline optikai elemzés biztonságos, hatékony és roncsolásmentes mérést tesz lehetővé minta-előkészítés vagy -kezelés nélkül.
Magas üzemi rendelkezésre állás: A magas üzemi rendelkezésre állást könnyen kezelhető és karbantartható optikai rendszerek telepítésével érik el.
Megfelelőség: A kibocsátások célzott minimalizálása érdekében megbízhatóan elemezni és ellenőrizni kell a gázkoncentrációkat.
Gyakori kérdések
Letöltések
Fedezzen fel további információforrásokat
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
/
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .