Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS)
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
TDLAS
Concentration
Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
Using patented tunable diode laser spectroscopy (TDLAS) technology, the SS500 analyzer is an economical choice for measuring H2O concentration in natural gas without coming into physical contact with the stream. The result is a sensor that does not suffer from contamination or drift due to vapor impurities such as glycol, methanol, or amines.
Natural gas quality measurements in production, storage, transportation, and distribution
Monitoring for natural gas pipelines, processing plants, compressor stations, gathering sites, and distribution quality
Suitable for use as a check-measurement device
Measurable ranges of up to 0.25 – 100 lb/mmscf (5 – 2110 ppmv)
Economical real-time moisture measurements
Virtually maintenance-free
Reliable in harsh environments
Fast and accurate with no wet-up or dry-down delays
No contamination or drift due to vapor impurities such as glycol, methanol, amines, hydrogen sulfide, or mercaptans
NIST-traceable calibration with analog and serial outputs for remote monitoring
CSA certified for CSA Class 1, Division 2 or Class 1, Division 1
Egyszerű termékek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Felső kategóriás termékek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
System design and specifications for theSS500/SS500XP TDLAS Gas
Analyzer
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
14/09/2021 |
|
Fájlméret: |
1.1 MB |
|
Fájlnév: |
TI01642CEN_01.21.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS500/SS2000 TDLAS gas analyzer
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
29/10/2024 |
|
Fájlméret: |
4.2 MB |
|
Fájlnév: |
BA02182CEN_0224.pdf |
|
Firmware: |
HC12 |
Commission, operation and maintenancedetails for the
SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas Analyzer
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
17/09/2021 |
|
Fájlméret: |
4.7 MB |
|
Fájlnév: |
BA02183CEN_01.21.pdf |
|
Firmware: |
HC12 |
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cells
| EN | HU | ||
|
02/08/2024
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
02/08/2024 |
|
Fájlméret: |
1.3 MB |
|
Fájlnév: |
BA02188CEN_0224.pdf |
Expert-level description and operational information for
device parameters
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
02/08/2024 |
|
Fájlméret: |
2.1 MB |
|
Fájlnév: |
GP01181CEN_0224.pdf |
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple TDLAS gas analyzers
| EN | HU | ||
|
29/07/2024
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
29/07/2024 |
|
Fájlméret: |
382 KB |
|
Fájlnév: |
EA01381CEN_0224.pdf |
Installation Instruction for SS2000XP Floating Ground Re-Work Kit
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
15/02/2022 |
|
Fájlméret: |
1.8 MB |
|
Fájlnév: |
EA01421CEN 0122.pdf |
Safety Instructions for the SS500/SS2000/SS3000,
SS500e/SS2000e/SS3000e and SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas Analyzers
| EN | HU | ||
|
01/10/2025
|
|
|
|
|
04/10/2021
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
01/10/2025 |
|
Fájlméret: |
3.9 MB |
|
Fájlnév: |
XA02744CEN_0224.pdf |
Instructions for operating the AMS100 software as an
alternative method for TDLAS gas analyzer system configuration
| EN | HU | ||
|
10/05/2023
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
10/05/2023 |
|
Fájlméret: |
1.3 MB |
|
Fájlnév: |
SD02863CEN_0223.pdf |
|
Firmware: |
SSI v1.4 |
Description, guidelines, and procedure for validation of TDLAS
gas analyzers
| EN | HU | ||
|
29/07/2024
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
29/07/2024 |
|
Fájlméret: |
2.4 MB |
|
Fájlnév: |
SD03286CEN_0124.pdf |