Ceraphire ceramic cell
Endress+Hauser sensor technology
Ceramic is one of the hardest materials in the world. The Endress+Hauser capacitive ceramic sensor Ceraphire contains of 99.9% pure ceramic and is a dry measuring cell without filling fluids. The sensor offers high accuracy and is highly corrosion and abrasion resistant. Furthermore the Ceraphire offers best fit for vacuum applications, also pressure peaks up to 40 times of the sensor nominal range do not impact the measurement.
©Endress+Hauser
Ceraphire ceramic sensor guarantees high availability of measurement signals and high overload protection
Corrosion-resistant
Abrasion-resistant
No hydrogen diffusion
No diaphragm damage
Dry cell / no media pollution
No need for expensive alloys diaphragm materials
F
L
E
X
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Fundamental választék
Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Lean választék
Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Extended választék
Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Xpert választék
Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Összehasonlít
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Kivezetés alatt - Megtekintés utódok
Vissza
A termék kivonása folyamatban van
Új alternatívák elérhetők
Kivezetési irányelv
Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.
Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).
Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.
Termékstátusz:
Terméktípus:
PMC51
Név:
Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMC51
Termékstátusz:
In phase out
Kivezetés dátuma:
12/2024
Rendelhető:
6/2027
Tartalék érzékelő:
not applicable
Kalibrálható:
not applicable
Pótalkatrészek:
7/2030
Javítás:
7/2030
Karbantartási tanácsok:
Összehasonlít
Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Process temperature
-20°C...130°C (-4°F...266°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Main wetted parts
Ceraphire Sealing Alloy C276 316L
Max. measurement distance
400 m (1312 ft) H2O
Material process membrane
Ceramic
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relative/ absolute
Kivezetés alatt - Megtekintés utódok
Vissza
A termék kivonása folyamatban van
Új alternatívák elérhetők
Kivezetési irányelv
Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.
Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).
Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.
Termékstátusz:
Terméktípus:
PMC71
Név:
Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMC71
Termékstátusz:
In phase out
Kivezetés dátuma:
12/2024
Rendelhető:
6/2027
Tartalék érzékelő:
not applicable
Kalibrálható:
not applicable
Pótalkatrészek:
7/2030
Javítás:
7/2030
Karbantartási tanácsok:
Összehasonlít
Accuracy
Standard: 0.05% Platinum: up to 0.025%
Process temperature
-40°C...150°C (-40°F...302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60bar (900psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic Alloy C 316L Monel PVDF
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
Material process membrane
Ceramic
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relative/ absolute
Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Pressure measuring range
100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Main wetted parts
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic Extension cable: PE, PUR, FEP
Max. measurement distance
200 m H2O (656 ft H2O)
Measuring cell
100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása