Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Alkalmazási terület
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used direct contact without thermowell.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Előnyök
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
-
For plug-in/screw-in with sliding compression fitting
Extended választék
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
Előd
-
-
Műszaki információ (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert, optional with
adjustable
compression fittingEN HU 18/01/201618/04/2012Nyelv:
Angol
Változat:
18/01/2016
Fájlméret:
847.3 KB
Fájlnév:
TI01031TEN_0216.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN HU 01/07/2005Nyelv:
Angol
Változat:
01/07/2005
Fájlméret:
872 KB
Fájlnév:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM ModuLine hőmérő
Univerzális, moduláris RTD/TC hőmérők ipari alkalmazások széles köréhez
EN HU 04/08/202530/11/202431/08/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
30/11/2024
Fájlméret:
810.2 KB
Fájlnév:
BA01915THU_0224-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN HU 27/03/2024Nyelv:
Angol
Változat:
27/03/2024
Fájlméret:
275.4 KB
Fájlnév:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC hőmérők
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN HU 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
28/03/2023
Fájlméret:
454.9 KB
Fájlnév:
XA00072RHU_1623-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC betétek és kábelhőmérők
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN HU 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
30/03/2023
Fájlméret:
460.8 KB
Fájlnév:
XA00100RHU_1823-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
TR/TC6x
RTD / TC hőmérő
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN HU 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Nyelv:
Magyar
Változat:
20/02/2023
Fájlméret:
474.7 KB
Fájlnév:
XA00084RHU_0423-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN HU 27/04/202331/07/2020Nyelv:
Angol
Változat:
27/04/2023
Fájlméret:
471.5 KB
Fájlnév:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN HU 09/07/202413/03/202002/11/2016Nyelv:
Angol
Változat:
09/07/2024
Fájlméret:
460.7 KB
Fájlnév:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN HU 31/07/2020Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2020
Fájlméret:
173.5 KB
Fájlnév:
XA02111TEN_0120.pdf
-