Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
product photo of the digital analyzer solution MEAC300

MEAC300
digital analyzer solution

Clear and cost-efficient emissions data management

IMEAC30
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Calculations

    5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter

Alkalmazási terület

The MEAC300 offers continuous acquisition, evaluation, storage, and visualization, as well as transmission of emissions data for modern emissions data management. The MEAC300 EP variant is designed to meet European evaluation guidelines for combustion plants; the MEAC300 EPW is also suitable for waste incineration and co-incineration plants and the MEAC300 DE especially meets German evaluation guidelines.

  • Emissions evaluation for combustion plants in the metal, chemical, oil and gas, paper, wood, glass, and cement industries, waste incineration and co-incineration plants


Features

  • Data acquisition from measuring devices and plants

  • Evaluation conforming to the Industrial Emissions Directive, EN 14181 QAL2, and opt. QAL3

  • Reliable storage with automated backup

  • Ergonomic display for constant monitoring of evaluation rules and device statuses

  • Fast data transmission to the system control in a 5s cycle

Előnyök

  • Easy installation of the MEAC300 software on commercially available PCs with Windows operating system

  • Easy commissioning without wiring for Modbus-capable measuring devices

  • Savings on service costs thanks to a flexible configuration interface for users

  • Time savings through simulation mode for installation and function checks

  • High availability through automated redundancy for data acquisition and output (optional)

  • Free design of protocols in MS Excel format by the user (optional)

  • Parallel GHG or QAL3 evaluation in the same system (optional)

Videók

  • PROFIBUS Logo
    PROFIBUS

    PROFIBUS is a fieldbus communication standard used to connect field devices and control systems across industrial plants.

Xpert választék

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products