Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
-
Process temperature
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 44 psi) -
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
Sensor 2": 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PP/EPDM
Alkalmazási terület
The range of applications extends from monitoring levels in sewage treatment plants and process water tanks to applications for loading, storage and buffer tanks. FMU30 ultrasonic sensor offers proven software algorithms and all warning and alarm messages are shown on the four-line plain text display and guarantee fast remedy of problems. The envelope curve can also be shown on the display. As the analysis results are displayed directly on-site, this ensures quick and accurate error diagnostics.
Two-wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.
Process connection: Thread
Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)
Maximum measuring distance:
Sensor 1½" for liquids 5m (16ft) and for bulk solids 2m (6.6ft),
Sensor 2" for liquids 8m (26ft)and for bulk solids 3.5m (11ft)Blocking distance:
Sensor 1½" 0.25m (0.8ft),
Sensor 2" 0.35m (1.15ft)International explosion protection certificates
Előnyök
Quick and simple commissioning via menu-guided onsite operation with four-line plain text display, 7 languages selectable
Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis
Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate
Non-contact measurement method minimizes service requirements
Installation possible from thread G 1½ or 1½ NPT upwards
Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity
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
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes
and coarse bulk materialsEN HU 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Nyelv:
Angol
Változat:
14/02/2014
Fájlméret:
2.1 MB
Fájlnév:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN HU 14/02/201404/04/201216/02/2010Nyelv:
Angol
Változat:
14/02/2014
Fájlméret:
3.2 MB
Fájlnév:
BA00388FEN_1414.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN HU 14/02/201404/04/201216/02/2010Nyelv:
Angol
Változat:
14/02/2014
Fájlméret:
3 MB
Fájlnév:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Prosonic T FMU30 Brief Operating Instructions
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN HU 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Nyelv:
Angol
Változat:
14/02/2014
Fájlméret:
1.8 MB
Fájlnév:
KA01054FEN_1514.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Prosonic T FMU30
Ultrahangos méréstechnika
EN HU 01/12/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
01/12/2022
Fájlméret:
489 KB
Fájlnév:
KA01638FHU_0122-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN HU 16/02/2010Nyelv:
Angol
Változat:
16/02/2010
Fájlméret:
138.6 KB
Fájlnév:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN HU 12/04/2012Nyelv:
Angol
Változat:
12/04/2012
Fájlméret:
261.6 KB
Fájlnév:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN HU 12/04/2012Nyelv:
Angol
Változat:
12/04/2012
Fájlméret:
210 KB
Fájlnév:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN HU 12/04/2012Nyelv:
Angol
Változat:
12/04/2012
Fájlméret:
164.8 KB
Fájlnév:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Safety Instructions Prosonic T FMU30
Ex ia Class I, Division 1, Group A-D, T5
Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T5 GaNyelv:
Angol
Változat:
26/06/2013
Fájlméret:
153.9 KB
Fájlnév:
XA01080FEN_0112.pdf
-