Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Liquifloat FTS20 - Float  switch

Float switch
Liquifloat FTS20

For point level detection in liquids

52010124
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Alkalmazási terület

The Float switch FTS20 is a simple and cost-effective solution for point level detection in appropriate fluids. It is used in tanks and vessels as a pump protector or level alarm in open basins, e. g. in sewerage treatment plants. The float switch has two output options, a NAMUR switching signal or a change-over contact.

Point level switch for appropriate fluids. Used in tanks and vessels as an overfill prevention or as a pump protector. Different sensor/cable materials, e.g. PP, PVC, PUR and CSM, allow application in oily or aggressive liquids and hazardous areas.

  • Temperature: -2 to +70°C (28 to +176°F)

  • Pressure: +3bar (+43.5psi)

  • International explosion protection certificates

Előnyök

  • Reliable and cost-effective point level detection in liquids

  • Highest product and measurement safety due to different cable and sensor materials for different media

  • Electrical connections to NAMUR for hazardous areas (to Zone 1) or change-over contact (AC/DC) for universal standard application

  • Small diameter for simple installing using tapped hole G 1 A

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products