Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Bundle for pH measurement in Mining, Minerals and Metals industry for optimized flotation processes

pH measuring point in flotation processes

Reliable pH measurement for optimal beneficiation processes in Mining, Minerals and Metals industry

71539355
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Ár a kosárban történő konfigurálás után

Előnyök egy pillanat alatt

  • Monitor your pH value in flotation processes with the Memosens CPS91E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. The bundle includes the single channel transmitter Liquiline CM442 and the robust and reliable Dipfit CPA111 immersion assembly. Benefit from a whole measuring point out of one hand to caputre your pH reliably and ensure an efficent process.

  • Benefits at a glance

    • Fast response time for precise process control

    • Minimized risk of blocking in contaminated solutions thanks to the open junction of Memosens CPS91E

    • Built-in ion trap ensures longer lifetime

    • Advanced diagnostic options thanks to Heartbeat Technology and intuitive operation

    • Modular immersion assembly which can be upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning in the process

Csomag részletei

Bundle for pH measurement in flotation and separation processes

Alkatrészek és előkonfigurációk

  • Rögzítések

    Az alkatrészek egymással való kompatibilitásának biztosítása érdekében bizonyos rögzítések szükségesek. A nyitott paraméterek az egyéni konfigurálás szabadságát biztosítják.

    Az alkatrészek a kosárban található csomagon belül konfigurálhatók
  • Alkatrészek
    Memosens CPS91E - Digital pH sensor for chemical processes, paper or paint production
    1

    Digital pH sensor
    Memosens CPS91E

    Rögzítések:
    CPS91E- _ 7BTH2
    7
    B
    0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)
    TH
    2
    120mm
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Rögzítések:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Dipfit CPA111 - Immersion assembly for up to three sensors
    3

    Immersion assembly
    Dipfit CPA111

    Rögzítések:
    CPA111-00 _
    Benyúlási hossz:
    0
    1000mm
    Armatúra anyag; tömítés; PAL:
    0
    PP, O-gyűrű EPDM
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    4

    Digital measuring cable
    CYK10

    Rögzítések:
    CYK10- _ _ _