Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Micropilot FMR20B - product picture

Micropilot FMR20B - radar sensor for basic applications

Simple and efficient level measurement in liquids and solids

FMR20B
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    Liquids: +/- 2 mm (0.08")
    Solids: +/- 4 mm (0.16")

  • Process temperature

    -40…+80°C
    (-40…+176°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1…3 bar
    (-14,5…43 psi)

  • Max. measurement distance

    30m (98.4 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF, PBT/PC

Alkalmazási terület

The Micropilot FMR20B offers continuous non-contact level measurement with 80 GHz technology. Guiding wizards enable easy handling for installation, commissioning and operation. Efficiency through reduced downtime can be realized with on-demand process verification and device diagnostics, thanks to Heartbeat Technology. The compact design of the device also allows use in narrow installation conditions.

The Micropilot FMR20B is a free space radar device with a measuring range of up to 30m (98ft) for liquid and solid applications in the Water, Wastewater & Waste, Mining, Minerals & Metals and Food & Beverage industries, as well as for utility applications across all industries:

  • Open baisins

  • River monitoring

  • Sewer management

  • Pump station / lift station

  • Open channel flow

  • IBC and storage tanks

  • Silos

  • Stockpiles

  • Pneumatic conveying

Előnyök

  • Fast commissioning and operation thanks to guided setup sequences (wizards)

  • Bluetooth connectivity enables easy, reliable and encrypted wireless remote access

  • Device identification during Bluetooth connection thanks to “It’s me-function” (LED flashing) and status indication via LED

  • Simple device selection thanks to clear segmentation and easy configuration

  • Heartbeat Technology allows on-demand verification and diagnostics guided through the wizard without process interruption

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható