Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture fieldbus indicator RID16 with FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol

RID16 process indicator

Loop-powered Ex ia process indicator as a field device for FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® with up to 8 input channels

RID16
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Specifikációk áttekintése

  • Input

    Foundation Fieldbus protocol
    PROFIBUS PA protocol

  • Output

    Not defined

  • Display

    High contrast backlit LCD with bargraph
    TAG/unit

  • Power Supply

    Not defined

Alkalmazási terület

The 8 channel indicator shows measured and calculated values, and status information of the fieldbus users in a FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA network. In the listener mode the device listens to the set fieldbus addresses and indicates their values. In addition, for FOUNDATION Fieldbus™ values available on the bus can be indicated via function block interconnection. A plain text field allows the display of the engineering unit or of the TAG. A bargraph is available for trend visualization.

Fieldbus indicator with 8 input channels and FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol for displaying process values and calculated values.

Előnyök

  • Simple and standardized communication via fieldbus protocol

  • Listener mode for up to 8 analog channels or digital status

  • Brilliant, back lit LC display with bargraph, diagnostic symbols and clear text field

  • No external power supply required

  • International approvals

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products