Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture of RTD or TC thermometer TM101

iTHERM ModuLine TM101
Industrial modular thermometer

Fundamental metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications

TM101
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 around 17 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 1.000,0 mm (39'')

Alkalmazási terület

iTHERM ModuLine TM101 is a modular metric RTD or TC thermometer with direct contact (without thermowell). With best price-performance ratio it is suitable for basic measurement tasks in non-hazardous areas across all industries.

  • For universal use across all industries: Ideal for standard applications and use in non-hazardous areas.

  • iTEMP temperature transmitter with widely used communication protocols (4–20 mA, HART, IO-Link).

Előnyök

  • Modular configuration for all applications: A wide selection of components, all combined under a single order code.

  • Excellent price-performance ratio: Purpose-built, reliable temperature measurement with basic features.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products