Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture temperature transmitter iTEMP TMT72

iTEMP TMT72 temperature transmitter

HART® temperature transmitter as head, field or DIN rail device with one universal sensor input suitable for use in hazardous areas

TMT72
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

Alkalmazási terület

Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes across all industries. The configurable transmitter transfers converted signals from RTD and thermocouple (TC) temperature probes, as well as resistance and voltage signals using HART® communication. Diagnostics information according to NAMUR NE 107. Seamless integration into all major control and asset management systems. Integrated Bluetooth® interface for remote operation via Endress+Hauser SmartBlue App.

  • Bluetooth®-enabled temperature transmitter with HART® communication for the conversion of various input signals into a scalable, analog 4 to 20 mA output signal

  • Improved process efficiency and increased plant uptime

  • Universal input for RTD, TC, resistance transmitters (Ω), voltage transmitters (mV)

  • Installation in terminal head form B (flat face) as per DIN EN 50446

  • Installation in cabinets with DIN rail housing

  • Optional installation in field housing even for use in Ex d applications

Előnyök

  • Safe operation in hazardous areas thanks to international approvals

  • Reliable operation thanks to sensor and device monitoring

  • Integrated Bluetooth® interface for the wireless display of measured values and configuration via E+H SmartBlue (app), optional

  • Diagnostics information according to NAMUR NE 107

  • Available with plug-on display TID10

  • Optimization of the measurement accuracy by sensor-transmitter matching.

  • Push-in terminals for fast, tool-free wiring during installation or maintenance

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható