Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Alkalmazási terület
The robust thermometer is designed for use in demanding applications like gas or steam applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Highest pressures as well as high temperature can be handled by the use of robust protection tubes and special process connections. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Universal range of application
Particularly suitable for steam and gas applications with high process pressures and temperatures
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 400 bar (5800 psi)
Degree of protection: up to IP68
Előnyök
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
Fast response time with reduced/tapered tip form
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), non-sparking (Ex nA)
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
Előd
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
Mérési elv
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
metric style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
suitable for high process pressures
flanged process connection or weld in
with neck
incl. thermowell (metal)
usable with insert iTHERM StrongSens -
Thermowell / protection tube
bar stock (drilled)
without thermowell -
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
-
Outer diameter protection tube / Insert
18,0 mm (0,71'')
24,0 mm (0,94'')
26,0 mm (1,02") -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
-
Material protection tube/ thermowell
1.0460 (A105)
1.4571 (316Ti)
1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
Alloy C276 (2.4819)
Duplex SAF 2205 (1.4462)
Titan Gr2 (3.7035 )
16Mo3 (1.5415) -
Optional coating
Not defined
-
Process connection
weld in version
flange:
DN25 PN40 B1 (EN1092)
DN40 PN40 B1(EN1092)
DN50 PN40 B1 (EN1092)
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5) -
Tip shape
tapered
-
Surface roughness Ra
0,8 μm (31,5 μin.)
1,6 μm (63,0 μin.) -
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
-
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Ex - approvals
ATEX Ex ia, Ex nA
IECEx Ex ia
NEPSI Ex ia
EAC Ex ia
UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc -
Certification
Gost Metrology
SIL (transmitter only)
-
-
Műszaki információ (TI)
TI TR15, TC15
-
Műszaki információ (TI)
Angol változat - 04/2023New version available in EnglishModular thermometer with extension neck, barstock thermowell, available
with a flange or as a weld-in unitEN HU 26/04/202328/02/202205/08/201311/12/2012Nyelv:
Angol
Változat:
26/04/2023
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
TI01100TEN_0423-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Technical Information, TR15 Omnigrad M
-
Műszaki információ (TI)
Angol változat - 07/2009New version available in EnglishModular RTD assembly neck tube, barstock thermowell, available with a
flange or as a weld-in unitEN HU 01/07/200901/08/2002Nyelv:
Angol
Változat:
01/07/2009
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
TI260ten_0709.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Magyar változat - 03/2023New version available in EnglishRTD/TC hőmérők
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN HU 28/03/202320/12/2021Nyelv:
Magyar
Változat:
28/03/2023
Fájlméret:
454.9 KB
Fájlnév:
XA00072RHU_1623-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Angol változat - 08/2023New version available in EnglishThermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN HU 30/08/202315/05/2023Nyelv:
Angol
Változat:
30/08/2023
Fájlméret:
474.5 KB
Fájlnév:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Magyar változat - 07/2025New version available in EnglishRTD/TC hőmérők
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN HU 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
28/07/2025
Fájlméret:
461.2 KB
Fájlnév:
XA00044RHU_2225-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Kínai változat - 07/2020New version available in English温度计和测温芯子
Ex nA IIC T6-T1 GcNyelv:
Kínai
Változat:
31/07/2020
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
XA02111TZH_0120.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TRxx, TCxx
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Angol változat - 07/2024New version available in EnglishRTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN HU 17/07/202410/03/202002/11/2016Nyelv:
Angol
Változat:
17/07/2024
Fájlméret:
453.6 KB
Fájlnév:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
-
Különleges dokumentáció (SD)
Angol változat - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Mesure de température
-
Tevékenységi területek (FA)
Francia változat - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Nyelv:
French
Változat:
20/12/2019
Fájlméret:
60.9 MB
Fájlnév:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Temperature measurement
-
Tevékenységi területek (FA)
Angol változat - 02/2025New version available in EnglishThermometers and transmitters for the process industry
Nyelv:
Angol
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
18.8 MB
Fájlnév:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
Válasszon a javasolt lehetőségek közül
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-rajzok CAD-rajzok
- CAD-rajzok
-
Darabár
-
<%range%><%price%>
-
- Választható bővítmények
Egyedi konfiguráció
Gyakran együtt vásárolt
Kiegészítők
Kapcsolódó termékek