Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Alkalmazási terület
With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy installation and commissioning the TMR31 fulfills the requirements of modern process measurement technology. Vibration-proof integrated thin-film sensors guarantee highest operational safety at the fastest response times.
The TMR31 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR31 with process connections for general applications.
Előnyök
Small, compact design made entirely of stainless steel
Extremely short response times
Highly accurate even with short insertion lengths
4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output
Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC operating software, which is free of charge
Breakdown information in event of sensor break or sensor short-circuit, adjustable as per NAMUR NE43
Marine approval
Fundamental választék
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
Előd
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Compact thermometer TMR31, TMR35
Metric RTD 4-20 mA compact thermometer for industrial and hygienic applications
EN HU 04/08/202528/02/202501/04/202431/10/202211/01/2021Nyelv:
Angol
Változat:
04/08/2025
Fájlméret:
949.9 KB
Fájlnév:
TI00123REN_2325-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN HU 02/02/2005Nyelv:
Angol
Változat:
02/02/2005
Fájlméret:
883.5 KB
Fájlnév:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Kompakt hőmérő TMR31, TMR35
Metrikus, kompakt RTD 4–20 mA hőmérő ipari és higiéniai alkalmazásokhoz
EN HU 18/08/202528/02/202501/04/202431/10/202211/01/2021Nyelv:
Magyar
Változat:
18/08/2025
Fájlméret:
974.9 KB
Fájlnév:
BA00215RHU_2125-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Nyelv:
Német
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
18.9 MB
Fájlnév:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoNyelv:
Olasz
Változat:
09/07/2024
Fájlméret:
20.3 MB
Fájlnév:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Nyelv:
Angol
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
18.8 MB
Fájlnév:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Nyelv:
Olasz
Változat:
17/02/2020
Fájlméret:
30.6 MB
Fájlnév:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Nyelv:
Spanyol
Változat:
20/04/2018
Fájlméret:
5.5 MB
Fájlnév:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-