Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
RLN42 2-channel, wide-range isolating amplifier with universal power supply

RLN42 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 2-channel with 24 to 230 V AC/DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN42
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Specifikációk áttekintése

  • Input

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Output

    relay contact

  • Power Supply

    20...250 V AC/DC

Alkalmazási terület

The NAMUR isolating amplifier is designed for safe operation of proximity switches according to EN 60947-5-6 (NAMUR) as well as open and mechanical contacts with resistive coupling elements. It has a universal power supply (24 to 230 V AC/DC) and one relay output (changeover) per channel. The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. RLN42 can be used in safety equipment up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for binary switch signals

  • Wide-range power supply (24 to 230 V AC/DC)

  • Input for proximity sensors acc. to NAMUR (EN 60947-5-6); floating contacts or contacts with resistance circuit

  • Monitoring of input circuits for line faults such as line break and short-circuit (LFD), disengageable

  • Output-side relay contacts as signal output, direction of action can be selected via DIP switches

  • Ambient temperatures -40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

  • Installation in hazardous areas zone 2 / div 2

Előnyök

  • Simple and fast wiring with pluggable terminals

  • Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (IEC 61508)

  • Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space

  • Galvanic 3-way isolation

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products