Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
FieldPort SWA50

FieldPort SWA50

Intelligent Bluetooth® and/or WirelessHART adapter for all HART field devices

SWA50
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Specifikációk áttekintése

  • Output

    WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface,
    Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band),
    Transmission range under reference conditions:
    WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft),
    Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)

Alkalmazási terület

The FieldPort SWA50 converts the HART signal of the connected HART field device to a reliable and encrypted Bluetooth® or WirelessHART signal. The Endress+Hauser SmartBlue app or the Endress+Hauser Field Xpert is used to configure the FieldPort SWA50 and to visualize the measured values and status of the connected HART field device. HART field devices can be connected to the Netilion Cloud via the FieldPort SWA50 and a FieldEdge device.

The FieldPort can be retrofitted to all 2-wire and 4-wire HART field devices in both hazardous and non-hazardous areas. The robust stainless steel housing allows the FieldPort SWA50 to be installed even in harsh industrial environments.

Előnyök

  • Reliable transmission of the measured process values through the connected FieldPort SWA50 via encrypted Bluetooth® or WirelessHART communication

  • Easy to retrofit all 2-wire or 4-wire HART field devices

  • Easy connection of all HART field devices to the Netilion Cloud

  • Loop-powered adapter, without affecting the process signal

  • Easily accessible, wireless, diagnostic information of connected HART field device

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products