Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Waterpilot FMX21 – product picture

Waterpilot FMX21 - hydrostatic level probe

Reliable hydrostatic level measurement for drinking water, wastewater and saltwater applications

FMX21
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    0.2%
    0.1% (optional)

  • Process temperature

    -10°C...70°C
    (14°F...158°F)
    Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
    (32°F...122°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...20 bar
    (1.5 psi...300 psi)

  • Main wetted parts

    Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
    Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
    Extension cable: PE, PUR, FEP

  • Max. measurement distance

    200 m H2O
    (656 ft H2O)

  • Measuring cell

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

Alkalmazási terület

Waterpilot FMX21 is a robust hydrostatic level probe featuring an oil‑free capacitive ceramic measuring cell for stable and accurate measurement results. Freely adjustable measuring ranges can be configured via HART, enabling flexible adaptation to different process requirements in drinking water, wastewater and saltwater applications. An optionally integrated temperature sensor enables simultaneous measurement of level and temperature.

Available in three versions for drinking water, wastewater and saltwater applications, Waterpilot FMX21 is supported by international explosion protection certificates, marine and drinking water approvals. It is suitable for use in a wide range of applications, including:

  • Deep and narrow drinking water wells and boreholes

  • Process and storage tanks in water and wastewater applications

  • Saltwater and marine tanks, e.g. ballast water tanks

  • Rivers, lakes and reservoirs for environmental monitoring

Előnyök

  • Robust design with an oil-free capacitive ceramic measuring cell for long‑term operation

  • Easy system integration and flexible parameterization via HART communication

  • Geometry‑independent hydrostatic level measurement, ideal for deep, narrow boreholes and wells

  • Compliance with international explosion protection certificates, marine approvals and drinking water certifications

  • Optionally integrated temperature sensor enables temperature‑compensated density correction for high measurement accuracy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products