Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS)
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Easy installation, simple operation, and low maintenance equal low cost of ownership
3-pack available for multiple measurements in one unit
SS2100 trace H2O
SS2100 sample conditioning system
SS2100 trace H2O with see-through cover
2-pack with OXY5500 oxygen analyzer
Easy installation, simple operation, and low maintenance equal low cost of ownership
TDLAS
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
Using patented tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology, the SS2100 gas analyzer measures specific gases (H2O, CO2, and H2S) with precision while avoiding interferences that are common with traditional infrared analyzers. The SS2100 analyzer requires little maintenance and does not need recalibration or periodic replacement parts.
Gas analysis: ppb level measurement of H2O, ppm level measurement of H2O, H2S, and CO2, and percent (%) level measurement of H2S and CO2
Natural gas: production, storage, transportation, distribution
Refinery: hydrogen recycle, catalytic reforming, flaring, cracking
Gas processing: fractionation, sour/acid gas removal
LNG: liquefication, custody transfer
Petrochemical: cracking, caustic wash tower
CCUS: measure trace H2S and H2O in 100% CO2
Accurate, real-time measurements
Low cost of ownership, no consumables and virtually maintenance-free and reliable in harsh environments
Available to measure up to 3 analytes in one unit (2-packs or 3-packs)
Provides measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)
Dependable with greater repeatability than surface-based sensors
Analog and serial outputs for remote monitoring
Available for following measurements: H2O, CO2, H2S
Egyszerű termékek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Felső kategóriás termékek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
TDLAS
An advanced gas analyzer for hydrogen sulfide (H2S) measurement. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
1
H2S (Hydrogen Sulfide):
0 to 10 ppmv
0 to 1000 ppmv
0 to 5000 ppmv
0 to 5% volume
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig)
Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
316L stainless steel
FKM O-Rings
Glass
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W
(18 to 24 VDC - optional for electronics only)
3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Analog Output: Two 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load
Serial: RS232C and Ethernet
Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII
Digital Outputs: 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active
Digital Inputs: 2, Flow Alarm, Validation Request
Electronics: 304 or 316L stainless steel
Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
IP66, Type 4X
TDLAS
An advanced gas analyzer for moisture (H2O) measurement. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
1
H2O (Moisture):
0 to 10 ppmv
0 to 100 ppmv
0 to 50 ppmv
0 to 5000 ppmv
Concentration
Moisture Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig)
Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
316L stainless steel
FKM O-Rings
Glass
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W
(18 to 24 VDC - optional for electronics only)
3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Analog Output: Two 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load
Serial: RS232C and Ethernet
Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII
Digital Outputs: 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active
Digital Inputs: 2, Flow Alarm, Validation Request
Electronics: 304 or 316L stainless steel
Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
IP66, Type 4X
TDLAS
An advanced gas analyzer for carbon dioxide (CO2) measurement. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
1
CO2 (Carbon Dioxide):
0 to 10 ppmv
0 to 1000 ppmv
0 ppmv to 5000 ppmv
0 to 5% volume
0 to 10% volume
0 to 20% volume
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig)
Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
316L stainless steel
FKM O-Rings
Glass
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W
(18 to 24 VDC - optional for electronics only)
3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Analog Output: Two 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load
Serial: RS232C and Ethernet
Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII
Digital Outputs: 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active
Digital Inputs: 2, Flow Alarm, Validation Request
Electronics: 304 or 316L stainless steel
Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
IP66, Type 4X
TDLAS
Advanced multi-channel gas analyzer for hydrogen sulfide (H2S) and moisture (H2O), also known as a 2-Pack. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
2
H2S (Hydrogen Sulfide):
0 to 10 ppmv (minimum)
0 to 1000 ppmv (maximum)
H2O (Moisture):
0 to 100 ppmv (minimum)
0 to 5000 ppmv (maximum)
Concentration
Moisture Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig)
Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
316L stainless steel
FKM O-Rings
Glass
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W
(18 to 24 VDC - optional for electronics only)
3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Analog Output: Four 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load
Serial: RS232C and Ethernet (H2S) and RS232C or Ethernet (H2O)
Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII
Digital Outputs (H2S): 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active
Digital Inputs (H2S): 2, Flow Alarm, Validation Request
Digital Outputs (H2O): 2, Concentration Alarm, General Fault
Electronics: 304 or 316L stainless steel
Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
IP66, Type 4X
TDLAS
Advanced multi-channel gas analyzer for hydrogen sulfide (H2S) and carbon dioxide (CO2), also known as a 2-Pack. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
2
H2S (Hydrogen Sulfide):
0 to 10 ppmv (minimum)
0 to 1000 ppmv (maximum)
CO2 (Carbon Dioxide):
0 to 5000 ppmv
0 to 5% volume
0 to 10% volume
0 to 20% volume
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig)
Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
316L stainless steel
FKM O-Rings
Glass
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W
(18 to 24 VDC - optional for electronics only)
3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Analog Output: Four 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load
Serial: RS232C and Ethernet (H2S) and RS232C or Ethernet (CO2)
Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII
Digital Outputs (H2S): 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active
Digital Inputs (H2S): 2, Flow Alarm, Validation Request
Digital Outputs (CO2): 2, Concentration Alarm, General Fault
Electronics: 304 or 316L stainless steel
Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
IP66, Type 4X
TDLAS
Advanced multi-channel gas analyzer for hydrogen sulfide (H2S), moisture (H2O), and carbon dioxide (CO2), also known as a 3-Pack. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
3
H2S (Hydrogen Sulfide):
0 to 10 ppmv (minimum)
0 to 1000 ppmv (maximum)
H2O (Moisture):
0 to 100 ppmv (minimum)
0 to 5000 ppmv (maximum)
CO2 (Carbon Dioxide):
0 to 5000 ppmv
0 to 5% volume
0 to 10% volume
0 to 20% volume
Concentration
Moisture Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig)
Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
316L stainless steel
FKM O-Rings
Glass
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W
(18 to 24 VDC - optional for electronics only)
3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Analog Output: Four 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load
Serial: RS232C and Ethernet (H2S) and RS232C or Ethernet (H2O/CO2)
Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII
Digital Outputs (H2S): 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active
Digital Inputs (H2S): 2, Flow Alarm, Validation Request
Digital Outputs (H2O/CO2): 2, Concentration Alarm, General Fault
Electronics: 304 or 316L stainless steel
Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
IP66, Type 4X
System design and specifications for the SS2100 TDLAS Gas Analyzer
| EN | HU | ||
|
04/03/2025
|
|
|
|
|
19/01/2024
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
04/03/2025 |
|
Fájlméret: |
634.5 KB |
|
Fájlnév: |
TI01667CEN_0325.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System
| EN | HU | ||
|
21/02/2024
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
21/02/2024 |
|
Fájlméret: |
1.3 MB |
|
Fájlnév: |
BA02337CEN_0123.pdf |
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cells
| EN | HU | ||
|
02/08/2024
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
02/08/2024 |
|
Fájlméret: |
1.3 MB |
|
Fájlnév: |
BA02188CEN_0224.pdf |
Commission, operation, and maintenance details for the
SS2100 TDLAS Gas Analyzer
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
26/06/2023 |
|
Fájlméret: |
10.3 MB |
|
Fájlnév: |
BA02281CEN_0123.pdf |
Expert-level description and operational information
for device parameters
| EN | HU | ||
|
15/10/2024
|
|
|
|
|
17/09/2021
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
15/10/2024 |
|
Fájlméret: |
2.5 MB |
|
Fájlnév: |
GP01177CEN_0224.pdf |
Expert-level description and operational information for
device parameters
| EN | HU | ||
|
15/10/2024
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
15/10/2024 |
|
Fájlméret: |
2.6 MB |
|
Fájlnév: |
GP01180CEN_0224.pdf |
Expert-level description and operational information for
device parameters
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
02/08/2024 |
|
Fájlméret: |
2.1 MB |
|
Fájlnév: |
GP01181CEN_0224.pdf |
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple TDLAS gas analyzers
| EN | HU | ||
|
29/07/2024
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
29/07/2024 |
|
Fájlméret: |
382 KB |
|
Fájlnév: |
EA01381CEN_0224.pdf |
Safety Instructions for the SS2100 2-Pack, 3-Pack TDLAS Gas Analyzer
| EN | HU | ||
|
02/02/2026
|
|
|
|
|
01/10/2025
|
|
|
|
|
08/10/2021
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
02/02/2026 |
|
Fájlméret: |
2.4 MB |
|
Fájlnév: |
XA02751CEN_0326.pdf |
Safety Instructions for the SS2100 TDLAS Gas Analyzer
| EN | HU | ||
|
22/10/2024
|
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
|
Változat: |
22/10/2024 |
|
Fájlméret: |
1.4 MB |
|
Fájlnév: |
XA02750CEN_0324.pdf |
Kiegészítők
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .