Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
product picture of the particle measuring device FWE200DH

FWE200DH
particle measuring device

Reliable dust measurement in wet gases

IDFW200
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Measuring principle

    Scattered light forward

  • Measured variables

    Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement)

  • Process temperature

    PVDF gas removal probe: ≤ +120 °C
    Steel and Hastelloy gas removal probe: ≤ +220 °C
    Versions for higher temperatures on request

  • Certified measuring range

    Dust concentration: 0 ... 7.5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³

Alkalmazási terület

The FWE200DH dust measuring device is designed to continuously measure dust concentrations in wet gases. The gas is extracted via a gas sampling probe and heated above the dew point. Droplets in the gas vaporize, making it impossible for them to falsify the measurement results. The very sensitive scattered light measurement principle enables accurate measurements even at low dust concentrations. The FWE200DH meets the requirements of EN 14181 and EN 15267.

  • Monitoring of wet gas scrubbing facilities

  • Meassurement in very wet exhaust air and in technological processes

  • Measurement in wet gas downstream of desulfurization plants


Device properties:

  • For very low to medium dust concentrations

  • Gas sampling and return combined in one probe

  • Contamination check

  • Automatic monitoring of zero and reference point

  • Integrated system diagnostics for early detection of maintenance requirements

Előnyök

  • Reliable and proven dust measurement in wet gases

  • Economic operation due to very few consumable parts and very low installation effort

  • Very low maintenance since no moving parts come into contact with the aggressive gas

  • Very long service life due to intelligent design

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható