Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
class 2 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Response time
TC
t50 = 1 s
t90 = 2 s
RTD
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 iTHERM StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 60.000,00 mm (2.360'')
Alkalmazási terület
The iTHERM TMS31 is a versatile, modular multipoint temperature assembly designed for temperature average detection and profiling in grain, organic bulk material storage silos and in oil, fuel storage tanks.
The device’s mechanical robustness and accurate temperature sensors offer the necessary characteristics for safe, reliable and economic product storage operations. In its standard configuration it is available with up to 20 thermocouple (TC) or RTD sensors fitted to a primary metal rope.
Oil storage tanks
Bulk material silos
Előnyök
-
Easy installation and process integration thanks to a high degree of customization
-
Flexible rope that adapts to different silos or tank operating conditions (filling, emptying, storage, …)
-
Intrinsically safe device for use in Ex areas
-
Highly robust design for a long product lifetime and continuous monitoring in all conditions
Videók
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI iTHERM MultiSens Bundle TMS31 Multipoint thermometer
Direct contact TC/RTD temperature profiling solution with flexible metal rope for silos and storage tank applications
EN HU 30/10/202531/03/202420/12/2018Nyelv:
Angol
Változat:
30/10/2025
Fájlméret:
4 MB
Fájlnév:
TI01443TEN_0325-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM MultiSens Bundle TMS31 Többpontos hőmérő
Közvetlen érintkezésű TC/RTD hőmérséklet-profilozó megoldás rugalmas fémkötéllel silókhoz és tárolótartályokhoz
EN HU 20/11/202530/04/202415/12/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
20/11/2025
Fájlméret:
3.5 MB
Fájlnév:
BA01955THU_0325-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN HU 20/05/2025Nyelv:
Magyar
Változat:
20/05/2025
Fájlméret:
655.2 KB
Fájlnév:
XA03533THU_0125-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db X
0/1Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db XEN HU 26/05/2025Nyelv:
Angol
Változat:
26/05/2025
Fájlméret:
650.5 KB
Fájlnév:
XA03551TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/DbEN HU 15/09/2025Nyelv:
Angol
Változat:
15/09/2025
Fájlméret:
954.1 KB
Fájlnév:
XA03640TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN HU 24/07/2026Nyelv:
Angol
Változat:
24/07/2026
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Kompetencia brosúra (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieNyelv:
Német
Változat:
06/07/2023
Fájlméret:
38.5 MB
Fájlnév:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Kompetencia brosúra (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesNyelv:
Angol
Változat:
06/07/2023
Fájlméret:
39 MB
Fájlnév:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Esettanulmány (CS)
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Tesis ve personel güvenliğinin nasıl sağlanacağını deneyimlediniz mi?Nyelv:
Török
Változat:
05/03/2024
Fájlméret:
358.2 KB
Fájlnév:
CS01823B60EN0123_Storage_20230912-TR.pdf
-