Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.070 °C
(max. 1.958 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °F
(-58…752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 15.000,00 mm (590'')
Alkalmazási terület
The iTHERM TMS12 MultiSens Linear multipoint thermometer for oil & gas and chemical applications can be customized for various scenarios in compliance with the highest safety standards. It increases process safety by creating detailed linear temperature profiles and features a diagnostic chamber to contain and monitor leakages through the primary seals. Easy process integration reduces installation time and thus maximizes plant availability.
Oil & Gas industry
Heavy chemical processes
Petrochemical industry
Előnyök
-
Primary thermowell for superior mechanical strength and an easy replacement of individual inserts, which are available either with TC or RTD technology
-
Increased safety thanks to a diagnostic chamber able to contain the process in the event of leakages through the primary seals
-
Compliance to various safety standards (such as but not limited to ATEX, PED), electrical and Pressure Directive for easy process integration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for maximum flexibility, easy installation and maintenance
-
On board electronic heat protection for long product lifetime
-
Superior mechanical strength and sensors replaceability thanks to a primary thermowell
Videók
-
-
Műszaki információ (TI)
TI iTHERM MultiSens Linear TMS12 Multipoint thermometer
RTD/TC Multipoint thermometer for linear temperature profiling with primary thermowell and diagnostic chamber for oil, gas and petro
chemical applicationsEN HU 22/07/202527/10/202321/10/201904/05/2018Nyelv:
Angol
Változat:
22/07/2025
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
TI01399TEN_0425-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM MultiSens Linear TMS12
RTD/TC többpontos hőmérő lineáris hőmérséklet-profilozáshoz elsődleges védőcsővel és diagnosztikai kamrával olaj-, gáz- és petrolkém
iai alkalmazások eseténEN HU 24/11/202527/10/202321/10/201927/04/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
24/11/2025
Fájlméret:
2.3 MB
Fájlnév:
BA01881THU_0425-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Többpontos, moduláris felépítésű TC és RTD elsődleges védőcsővel
(diagnosztikai kamrával)
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia/db T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db
Ex ia/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN HU 04/04/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
04/04/2022
Fájlméret:
675.5 KB
Fájlnév:
XA02856THU_0122-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Többpontos, moduláris felépítésű TC és RTD elsődleges védőcsővel
(diagnosztikai kamrával)
ATEX/IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IiIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN HU 13/10/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
13/10/2022
Fájlméret:
520.7 KB
Fájlnév:
XA03081THU_0122-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN HU 24/07/2026Nyelv:
Angol
Változat:
24/07/2026
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Kompetencia brosúra (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieNyelv:
Német
Változat:
06/07/2023
Fájlméret:
38.5 MB
Fájlnév:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Kompetencia brosúra (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesNyelv:
Angol
Változat:
06/07/2023
Fájlméret:
39 MB
Fájlnév:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Gyártói nyilatkozat
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMCNyelv:
Orosz
Változat:
27/08/2024
Fájlméret:
834.5 KB
Fájlnév:
EACKZ7500533131204155.pdf
-
-
-
Gyártói nyilatkozat
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Magphant, Multipoint thermometers, Process RT D direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC heavy duty, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC15-, TC65-, TC66-, TH11-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-,
TM131-, TM151-, TM152-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMR31-, TMR35-, TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS
12-, TMS21-, TMS31-, TPR100-, TPR300-, TR15-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS901-, TST434B-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: HE_02286_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN HU 02/12/2025Nyelv:
Angol
Változat:
02/12/2025
Fájlméret:
302.8 KB
Fájlnév:
HE_02286_01.25.pdf
-