Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Alkalmazási terület
By complying with the highest safety standards, iTHERM TMS01 can be customized for various applications. Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile just by using one nozzle. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available either with TC or RTD technology or with our iTHERM StrongSens.
Petrochemical industry
Oil & Gas industry
Heavy Chemical processes
Előnyök
-
Easy-to-use device with modular and flexible design, ready to be installed either for direct contact measurements or by means of sensor-dedicated protecting tubes. The device can also be installed in thermowells already in place
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
Videók
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01 Multipoint thermometer
Direct-contact RTD/TC multipoint thermometer for 3D temperature profiling, with flexible sensors and a diagnostics chamber for appli
cations in the oil, gas, and petrochemical industriesEN HU 27/01/202526/09/202315/06/202224/12/201815/05/2017Nyelv:
Angol
Változat:
27/01/2025
Fájlméret:
7.5 MB
Fájlnév:
TI01256TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN HU 29/09/202303/05/2019Nyelv:
Angol
Változat:
29/09/2023
Fájlméret:
9.8 MB
Fájlnév:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Moduláris TC vagy RTD többpontos hőmérő a közeggel való közvetlen érintkezéshez olaj-, gáz- és petrolkémiai alkalmazások esetén
EN HU 10/03/202526/09/202330/06/202224/12/201810/07/2017Nyelv:
Magyar
Változat:
10/03/2025
Fájlméret:
8.7 MB
Fájlnév:
BA01471THU_0625-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/GbEN HU 15/09/2025Nyelv:
Angol
Változat:
15/09/2025
Fájlméret:
737.7 KB
Fájlnév:
XA03639TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN HU 30/06/2025Nyelv:
Magyar
Változat:
30/06/2025
Fájlméret:
629.2 KB
Fájlnév:
XA03588THU_0125-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/DbEN HU 28/07/2025Nyelv:
Angol
Változat:
28/07/2025
Fájlméret:
2.2 MB
Fájlnév:
XA03633TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN HU 29/09/202530/06/2025Nyelv:
Magyar
Változat:
29/09/2025
Fájlméret:
600.5 KB
Fájlnév:
XA03589THU_0225-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN HU 24/07/2026Nyelv:
Angol
Változat:
24/07/2026
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Kompetencia brosúra (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieNyelv:
Német
Változat:
06/07/2023
Fájlméret:
38.5 MB
Fájlnév:
CP00003TDE_0523.pdf
-