©Endress+Hauser
Utód
Metric RTD/TC thermometer with protection tube for a wide range of industrial applications
További információk
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
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
Characteristic / Application
S.A. Style universal range of application usable with or without a thermowell spring loaded for use in thermowell Options available to construct removable inserts (spare parts)
Thermowell / protection tube
to use with or without thermowell (can be ordered separately)
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Max. immersion length on request
Material protection tube/ thermowell
Process connection
Fixed thread: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/4" G1/2" Union nipple: NPT 1/2" G1/2"
Operating temperature range
PT 100: -200 ...600 °C (-328 ...1.112 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 10 bar (150 psi) without thermowell
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 Band 5 (1/10 DIN)
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Certification
EN10204 3.1 Material traceability
1 dokumentumok
Technical Information
TLSR5 RTD measuring sensor, South African style
Springloaded, replaceable insert Assembly with threaded process connection and terminal head
EN
HU
08/07/2014
23/11/2012
20/06/2011
Nyelv:
Angol
Változat:
08/07/2014
Fájlméret:
723.9 KB
Fájlnév:
TI00160ren_0314.pdf
Pótalkatrészek keresése rajzszám alapján
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl. TMT8x/7x (european)
Readwin 2000 Operation + Read. software
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT180-
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT181-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT85-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT85-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT82-
Display Unit Head Transmitter
Rajzszám
Rendelési kód
B
TID10-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT182-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT82-
Spare part set for TMT181/187/188/182
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása