Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.070 °C
(max. 1.958 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58…752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 15.000,00 mm (590'')
Alkalmazási terület
The iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint thermometer for oil & gas and chemical applications can be customized for various scenarios in compliance with the highest safety standards. It increases process safety by monitoring the temperature on a high number of measuring points along a line using only a single process connection. Easy process integration reduces installation time and thus maximizes plant availability.
Oil & Gas industry
Heavy chemical processes
Petrochemical industry
Előnyök
-
Features a primary thermowell for superior mechanical strength and an easy replacement of individual inserts, which are available either with TC or RTD technology
-
Easy integration with inserts according to standards as per IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
Electrical and Pressure Directive compliance for an easy and fast process integration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for maximum flexibility, easy installation and maintenance
-
Compliance to various protection classes for use in hazardous areas
-
Possibility to replace individual inserts, even during operation
Continuous thermowell integrity monitoring thanks to a pressure port for maximum process safety
Videók
-
-
Műszaki információ (TI)
TI iTHERM MultiSens Linear TMS11 Multipoint thermometer
RTD/TC Multipoint thermometer for linear temperature profiling with primary thermowell for oil, gas and petrochemical applications
EN HU 14/07/202528/09/202321/10/201928/03/2018Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2025
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
TI01394TEN_0425-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM TMS11 MultiSens Linear
Többpontos, moduláris felépítésű, lineáris TC és RTD hőmérő elsődleges védőcsővel
EN HU 14/07/202528/09/202321/10/201928/03/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
14/07/2025
Fájlméret:
1.8 MB
Fájlnév:
BA01839THU_0425-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM MultiSens Linear TMS12
RTD/TC többpontos hőmérő lineáris hőmérséklet-profilozáshoz elsődleges védőcsővel és diagnosztikai kamrával olaj-, gáz- és petrolkém
iai alkalmazások eseténEN HU 24/11/202527/10/202321/10/201927/04/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
24/11/2025
Fájlméret:
2.3 MB
Fájlnév:
BA01881THU_0425-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN HU 24/07/2026Nyelv:
Angol
Változat:
24/07/2026
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Kompetencia brosúra (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieNyelv:
Német
Változat:
06/07/2023
Fájlméret:
38.5 MB
Fájlnév:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Kompetencia brosúra (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesNyelv:
Angol
Változat:
06/07/2023
Fájlméret:
39 MB
Fájlnév:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
AI (Alkalmazási megjegyzés)
Erhöhte Sicherheit durch 3D Temperaturprofile
in Hydrodesulfurierungs- und Isomerisierungsanlagen
Nyelv:
Német
Változat:
27/07/2023
Fájlméret:
203.3 KB
Fájlnév:
AI01385T09DE.pdf
-
-
-
AI (Alkalmazási megjegyzés)
Increased safety through 3D temperature profiling
in hydrotreater and isomerization units
Nyelv:
Angol
Változat:
27/07/2023
Fájlméret:
201.9 KB
Fájlnév:
AI01385T09EN.pdf
-
-
-
Gyártói nyilatkozat
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMCNyelv:
Orosz
Változat:
27/08/2024
Fájlméret:
834.5 KB
Fájlnév:
EACKZ7500533131204155.pdf
-