©Endress+Hauser
Utód
Metric RTD/TC thermometer with protection tube for a wide range of industrial applications
További információk
Fundamental metric RTD/TC thermometer with protection tube for a wide range of industrial applications
További információk
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Fundamental választék
Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Lean választék
Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Extended választék
Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Xpert választék
Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Characteristic / Application
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas threaded process connection without neck incl. thermowell / protection tube (metal) can be used with StrongSens insert
Thermowell / protection tube
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
8,0 mm (0,31") 9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
Max. immersion length on request
up to 10.000,00 mm (393,70'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti)
Process connection
male thread: G3/8" G1/2" G3/4" NPT1/2" NPT3/4" M20x1.5
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 75 bar (1088 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
Certification
Gost Metrology SIL (transmitter only) Marine approval
Legtöbbször letöltött
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Nyelv:
Angol
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
18.8 MB
Fájlnév:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
TR11 Omnigrad M
Modular RTD assembly -
protection tube, thread connection
EN
HU
DE FR IT PL RU ZH
05/06/2019
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/07/2002
Nyelv:
Angol
Változat:
05/06/2019
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00257TEN_1319.pdf
34 dokumentumok
Modular RTD assembly - protection tube, thread connection
EN
HU
Német French Olasz Lengyel Orosz Kínai
05/06/2019
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/07/2002
Nyelv:
Angol
Változat:
05/06/2019
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00257TEN_1319.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC hőmérők ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
HU
Bolgár Cseh Dán Német Görög Spanyol Észt Finn French Horvát Olasz Koreai Lithuanian Latvian Holland Lengyel Portugál Román Szlovák Szlovén Svéd
28/03/2023
20/12/2021
Nyelv:
Magyar
Változat:
28/03/2023
Fájlméret:
454.9 KB
Fájlnév:
XA00072RHU_1623-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Moduláris RTD/TC szerelvények ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Robbanásveszélyes területeken lévő elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági előírások
EN
HU
Bolgár Cseh Dán Német Görög Spanyol Észt Finn French Horvát Olasz Lithuanian Latvian Holland Lengyel Portugál Román Szlovák Szlovén Svéd
09/05/2022
Nyelv:
Magyar
Változat:
09/05/2022
Fájlméret:
426.4 KB
Fájlnév:
XA01057THU_0422-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
HU
Kínai
30/08/2023
15/05/2023
Nyelv:
Angol
Változat:
30/08/2023
Fájlméret:
474.5 KB
Fájlnév:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC hőmérők ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
HU
Bolgár Cseh Dán Német Görög Spanyol Észt Finn French Horvát Olasz Lithuanian Latvian Holland Lengyel Portugál Román Szlovák Szlovén Svéd Kínai
28/07/2025
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
Nyelv:
Magyar
Változat:
28/07/2025
Fájlméret:
461.2 KB
Fájlnév:
XA00044RHU_2225-00.pdf
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM
TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子 Ex nA IIC T6-T1 Gc
Nyelv:
Kínai
Változat:
31/07/2020
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
XA02111TZH_0120.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
HU
Orosz
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Nyelv:
Angol
Változat:
17/07/2024
Fájlméret:
453.6 KB
Fájlnév:
XA01459TEN_0324-00.pdf
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Nyelv:
French
Változat:
20/12/2019
Fájlméret:
60.9 MB
Fájlnév:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
Nyelv:
Angol
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
18.8 MB
Fájlnév:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
Pótalkatrészek keresése rajzszám alapján
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket
Housing filter plastic F15, 3 pieces
Spare parts kit copper ring G1/2"
Spare parts kit copper ring G3/4"
Spare parts kit copper ring G1"
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Fixing kit cpl. TMT8x/7x (european)
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
Connector 4p M20/M12 150mm
Rajzszám
Rendelési kód
A
TPR100-
Rajzszám
Rendelési kód
A
TS111-
Rajzszám
Rendelési kód
E
TW11-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT85-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT84-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT82-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA20A-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA20B-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA20D-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA20J-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA20R-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA20W-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA21E-
Spare parts kit O-ring TA20R
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT85-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT84-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT82-
Display Unit Head Transmitter
Rajzszám
Rendelési kód
B
TID10-
Readwin 2000 Operation + Read. software
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA30P-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA30E-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA30D-
Rajzszám
Rendelési kód
D
TA30A-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT182-
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT180-
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT181-
iTEMP TMT184, headtransmitter PA
Rajzszám
Rendelési kód
B
TMT184-
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Rajzszám
Rendelési kód
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Rajzszám
Rendelési kód
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Rajzszám
Rendelési kód
C
71111515
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása