Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
pH measuring point with glass sensor for wastewater applications

pH glass sensor measuring point for wastewater applications

Pre-configured pH measuring station with Memosens 2.0 glass sensor for time-saving process monitoring and management

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Ár a kosárban történő konfigurálás után

Előnyök egy pillanat alatt

  • Ideal support of your wastewater applications with the digital all-round sensor Memosens CPS11E. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.

  • Digital Memosens 2.0 technology

    True plug and play system for easy handling and overview of the last eight calibrations and adjustments.

  • Ready for predictive maintenance

    Thanks to the pH load matrix and Heartbeat Technology the measuring point can provide full predictive maintenance. With the transmitter, the measuring point does not need a PLC for remote control, offering maximum flexibility.

  • Flexibility

    The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.

  • Certified buffer solutions

    NIST traceable buffer solutions ensure best performance and precision of the measurement and adjustment.

Csomag részletei

Overview of all bundle parts

Alkatrészek és előkonfigurációk

  • Rögzítések

    Az alkatrészek egymással való kompatibilitásának biztosítása érdekében bizonyos rögzítések szükségesek. A nyitott paraméterek az egyéni konfigurálás szabadságát biztosítják.

    Az alkatrészek a kosárban található csomagon belül konfigurálhatók
  • Alkatrészek
    Memosens CPS11E - Digital pH sensor for standard applications with stable process conditions
    1

    Digital pH sensor
    Memosens CPS11E

    Rögzítések:
    CPS11E- _ 7AAA2
    7
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    AA
    2
    120mm
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    2

    Digital measuring cable
    CYK10

    Rögzítések:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    3

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Rögzítések:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Kábelbevezető készlet:
    A
    Mellékelve
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    4

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Rögzítések:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Tanúsítvány:
    A
    Nélkül
    Kereszttartó szerelés:
    B
    Kereszt rögzítő
    Adapter:
    1
    Nélkül
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    5

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Rögzítések:
    CYA112-A _ _ 1AE
    Érzékelő csatlakozási szög:
    1A
    PVC, egyenes
    Tanúsítvány:
    A
    Nélkül
    Érzékelő illesztő:
    E
    PG13,5
  • 6

    Eső védő fedél CYY101

    Rögzítések:
    CYY101-A
    Kivitel:
    A
    Rozsdamentes acél 1.4301, 320x300x270mm
  • The certified reference pH buffer solutions are available for pH 4, pH 7 and pH 10.
    7

    pH buffer solutions
    CPY20

    Rögzítések:
    CPY20- _ _ A1
    Bizonylat:
    A
    Kalibrációs bizonylat puffer oldat
    Kivitel:
    1
    Alapkivitel
  • The certified reference pH buffer solutions are available for pH 4, pH 7 and pH 10.
    8

    pH buffer solutions
    CPY20

    Rögzítések:
    CPY20- _ _ A1
    Bizonylat:
    A
    Kalibrációs bizonylat puffer oldat
    Kivitel:
    1
    Alapkivitel