Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Free chlorine panel for process and pool water and utilities

Free chlorine process water panel

Ready-to-use panel bundle for reliable and precise monitoring of disinfection processes

71481757
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Ár a kosárban történő konfigurálás után

Előnyök egy pillanat alatt

  • The panel is comprised of all necessary sensors, transmitter and assembly to measure free chlorine together with pH for compensation. The panel provides reliable monitoring of pool and process water as well as utilities in all industries.
    It is fully mounted and tested, including medium-conducting components. All you have to do is connect it to the media line and start measuring.
    This means easier planning, faster commissioning, and enhanced security when selecting the measurement technology.

  • Straightforward installation and commissioning

    Simply mount the solution, connect it to power and water and you are operational.

  • Simple and safe

    The Memosens sensors for free chlorine and pH come pre-calibrated and ready to measure. Their non-contact, inductive signal transmission eliminates all problems due to moisture, temperature or EMC interferences.

  • Reliable medium flow and measurement

    The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational.

  • Flexibility for future requirements

    The assembly's modular design offers the maximum flexibility to upgrade your measuring points with dissolved oxygen, ORP or conductivity up to 6 variables, enabling perfect adaptation to your process requirements.

Csomag részletei

Overview of all bundle parts

Alkatrészek és előkonfigurációk

  • Rögzítések

    Az alkatrészek egymással való kompatibilitásának biztosítása érdekében bizonyos rögzítések szükségesek. A nyitott paraméterek az egyéni konfigurálás szabadságát biztosítják.

    Az alkatrészek a kosárban található csomagon belül konfigurálhatók
  • Alkatrészek
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Rögzítések:
    CSOL-PA3WP1
    >>Paraméter, Távadó:
    SK
    Klór/Klórdioxid
    Leírás:
    P
    Műszertábla kivitel
    Alkalmazás:
    A3
    Felszínivíz
    Módosítás:
    WP1
    Mérendő közeggel érintkező részek (műanyag)
    TA
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Rögzítések:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Tanúsítvány:
    AA
    Nem veszélyes terület
    További funkciók:
    FD
    2x digital input, 2x digital output
    Érzékelő bemenet:
    M2
    2x digitális érzékelő
  • Flowfit CYA27 - modular multiparameter assembly for drinking and process water
    3

    Flow assembly for multi-parameter measurements Flowfit CYA27

    Rögzítések:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    A
    AA
    1
    A
    PVC/FKM
    12
    10
    AA
    AA
    AA
    AA
    AA
    AA
    A1
    NC
    ND
    NB
    RB
  • Digital disinfection sensor for free chlorine
Memosens CCS51E
    4

    Digital free chlorine sensor
    Memosens CCS51E

    Rögzítések:
    CCS51E-AA11 _ NA
    AA
    11
    NA
  • Memosens CPS31E - Digital pH sensor for pH compensation in disinfection processes
    5

    Digital pH sensor
    Memosens CPS31E

    Rögzítések:
    CPS31E-AA7ASB2
    AA
    7
    A
    SB
    2
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    6

    Digital measuring cable
    CYK10

    Rögzítések:
    CYK10-A031
    Kábelhossz:
    03
    3m
    Tanúsítvány:
    A
    Nem veszélyes terület
    Kábelhossz:
    01
    1,5m
    Kábel csatlakozás:
    1
    Huzalos csatlakozás