Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Multiparameter drinking water panel with oxygen measurement

Multiparameter drinking water panel with oxygen measurement

Turnkey panel for measuring the main drinking water parameters: dissolved oxygen, turbidity, pH and conductivity

71546523
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Ár a kosárban történő konfigurálás után

Előnyök egy pillanat alatt

  • The fully assembled panels are complete solutions for monitoring drinking water processes. With them, you always have a safe and reliable overview of the most important parameters in drinking water, such as dissolved oxygen, turbidity, pH and conductivity. Standardized piping, assemblies and process connections simplify the integration into any process. Benefit from easy planning and installation as well as fast commissioning and security in the selection of measurement technology.

  • Everything from a single source

    Easy ordering of all components for drinking water monitoring, fully assembled and everything from a single provider.

  • Always ready for the measurements

    Thanks to factory-calibrated sensors, the drinking water panel is ready for immediate use. An assembly with integrated flow monitoring ensures an interruption-free measuring operation.

  • Maximum flexibility

    The modular design of the solution enables perfect adaptation to process requirements and offers maximum flexibility for future expansions of a measuring point.

  • Easy installation and commissioning

    With the Endress+Hauser water quality monitoring panel, installing and commissioning measuring points is simple: just screw the ready-made solution to the wall, connect it to power and water, and you're ready to go.

Csomag részletei

Overview of all bundle parts

Alkatrészek és előkonfigurációk

  • Rögzítések

    Az alkatrészek egymással való kompatibilitásának biztosítása érdekében bizonyos rögzítések szükségesek. A nyitott paraméterek az egyéni konfigurálás szabadságát biztosítják.

    Az alkatrészek a kosárban található csomagon belül konfigurálhatók
  • Alkatrészek
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Rögzítések:
    CSOL-PA2WP1
    >>Paraméter, Távadó:
    SG
    PH/Redox
    >>Szervíz:
    HB
    Tervjel/busz cím előre beállít
    TC
    Leírás:
    P
    Műszertábla kivitel
    Alkalmazás:
    A2
    Ivóvíz
    Módosítás:
    WP1
    Mérendő közeggel érintkező részek (műanyag)
  • Liquiline CM444 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    4-channel transmitter
    Liquiline CM444

    Rögzítések:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Tanúsítvány:
    AA
    Nem veszélyes terület
    Érzékelő bemenet:
    M4
    4x digitális érzékelő
    További funkciók:
    FG
    2x digitális bemenet, 2x digitális kimenet
  • CUS52D is a smart inline/immersion turbidity sensor for all water production measuring points.
    3

    Turbidity sensor
    Turbimax CUS52D

    Rögzítések:
    CUS52D-AA1BA2
    Tanúsítvány:
    AA
    Nem veszélyes terület
    Mérési mód:
    1
    ISO 7027, IR
    Technológiai csatlakozás:
    B
    Clamp 2"
    Illesztő kábel:
    A
    Egybeépített kábel, lengő huzalok
    Kábelhossz:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Digital pH sensor for standard applications with stable process conditions
    4

    Digital pH sensor
    Memosens CPS11E

    Rögzítések:
    CPS11E-AA7A _ 2
    AA
    7
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    2
    120mm
  • Memosens COS22E: Hygienic amperometric oxygen sensor
    5

    Digital oxygen sensor
    Memosens COS22E

    Rögzítések:
    COS22E-AA _ AA _ _
    AA
    AA
  • Memosens CLS21E - Robust conductivity sensor for medium conductivities
    6

    Digital conductivity sensor
    Memosens CLS21E

    Rögzítések:
    CLS21E-AAGA11
    AA
    GA
    11
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    7

    Digital measuring cable
    CYK10

    Rögzítések:
    CYK10-A011
    Tanúsítvány:
    A
    Nem veszélyes terület
    Kábelhossz:
    01
    1,5m
    Kábel csatlakozás:
    1
    Huzalos csatlakozás