Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture of: T4311

Oil-Water-Detector T4311

T4311
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

consists of 316Ti float,
mounted probe,
PUR-Etiro-cable, length max 5m
and mounted electronic insert.
Thread G3/4, 316Ti.
Rod steel, PTFE fully insulated, L=120mm
Housing F6 Alu IP66, gland M20
The combination with Nivotester FTCxxx
allows the detection of oil on water
in a separator.