Utód
Deltatop is the differential pressure flowmeter system with primary elements as Venturi tubes, nozzles, orifice plates and Deltabar dp transmitter. Pressure reduction with restriction orifices.
További információk
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
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
Product headline
Orifice SS316Ti in pipe, pipe with flanges ASME B16.5 and 3-way manifold. DELTABAR-S ready mounted and adjusted.
Sensor features
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Max. process pressure
Vacuum ... 100 bar abs (Vacuum ... 1.450 psi)
Medium temperature range
-200 °C ... +200 °C (-328 °F ... +392 °F)
Digital communication
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
Product headline
Orifice SS316Ti in pipe, pipe with flanges ASME B16.5 and 3-way manifold. DELTABAR-S ready mounted and adjusted.
Sensor features
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Max. process pressure
Vacuum ... 100 bar abs (Vacuum ... 1.450 psi)
Medium temperature range
-200 °C ... +200 °C (-358 °F ... +392 °F)
Digital communication
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
Product headline
Orifice SS316Ti in pipe, pipe with flanges ASME B16.5 and 3-way manifold. DELTABAR-S ready mounted and adjusted.
Sensor features
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Max. process pressure
Vacuum ... 100 bar abs (Vacuum ... 1.450 psi)
Medium temperature range
-200 °C ... +200 °C (-328 °F ... +392 °F)
Digital communication
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
1 dokumentumok
Technical Information Deltatop DPO 10/12/15, DPP 10, deltaset DPO
50/51/52/53, DPP 50
Flowmeter system with orifice plate or Pitot tube and Deltabar S differential pressure transmitter
EN
HU
Német French Lengyel Orosz
01/09/2001
Nyelv:
Angol
Változat:
01/09/2001
Fájlméret:
4.5 MB
Fájlnév:
Ti297pen.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Gasket 20.0x2.65, S-FKM 90, 4 pieces
Gasket 17.7x24.0x2.7, PTFE, 4 pieces
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása