Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Picture of Picomag Inline – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag Inline
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Max. measurement error

    Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • Measuring range

    up to 750 l/min

  • Medium temperature range

    -10 to 70°C (+14 to +158 °F)
    Permissible short-term temperature, maximum one hour:
    85 °C (185 °F)
    Repetition after 4 hours at the earliest

  • Max. process pressure

    16 bar

  • Wetted materials

    PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
    Electrodes: 1.4404/316L

Alkalmazási terület

Picomag Inline is the economical magmeter for many applications in secondary circuits with conductive liquids in all industries. End customers, skid builders, equipment manufacturers and system integrators value the space-saving Picomag Inline for its flexible installation capabilities. Additionally, its future-oriented, intuitive operation via SmartBlue app on every Bluetooth-enabled smartphone or tablet ensures fast, secure and simple commissioning.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Ideal for process quality control and monitoring due to temperature and conductivity measurement in utilities.


Device properties

  • High shock and vibration resistance

  • Degree of protection: IP65/67

  • Empty pipe detection

  • Wireless remote access via Bluetooth SmartBlue app

  • IO-Link and various I/Os for all line-sizes

  • 1.4" TFT color display with backlight

Előnyök

  • Time-saving, easy configuration even in places difficult to reach – secure Bluetooth connection

  • Fewer measuring points necessary – simultaneous flow, conductivity and temperature measurement

  • Cost-efficient specialist for use in tight spaces e.g. skids – sensor and transmitter in one housing

  • Quick offline configuration check – unique, comfortable knock functionality

  • Simple device access through its whole lifecycle – no manual needed due to intuitive SmartBlue app

  • Instant local process monitoring – large, user-friendly display of all measurement activities

  • Flexible integration into all fieldbus systems – plug-and-play device with IO-Link

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható