Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture Pt100 thermometer TH11 US style

TH11
Modular RTD thermometer, US style

Best in class temperature measurement technology for general applications

TH11
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Response time

    63% rt = 2,0 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20°C: 250 bar (3.626 psi)
    depends on configuration

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 96" (2439 mm)
    others on request

Alkalmazási terület

The high modular thermometer is used for several applications in almost all industries. Examples are heat exchangers, dryers, process reactors , reactor stations, etc. With different head transmitter it's a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. It also enables very fast response times, due to direct contact measurement without thermowell. A variety of process connections and dimensions offer flexible application possibilities.

The TH11 temperature sensors are RTD's designed for use in the process industry or factory automation type of environment. They are made up of a measurement probe with a RTD, insulation and sheath.

Among other applications the sensors can be used on:

  • Heat exchangers

  • Power & recovery areas

  • Carbon regeneration furnaces

  • Dryers

  • Flue Gas

  • Compressor stations

  • Process reactors

Előnyök

  • High flexibility due to modular assembly with standard terminal heads and customized immersion length

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications. Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution.

  • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year

  • Fast response time with reduced/tapered tip form

  • Head or field transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™

Extended választék

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products