Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Picture of Coriolis flowmeter LNGmass / D8LB for refueling applications

LNGmass
Coriolis flowmeter

Refueling application flowmeter with easy system integration

D8LB
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    (Reference condition)

  • Measuring range

    0 to 18 000 kg/h (0 to 660 lb/min)

  • Medium temperature range

    –196 to +125 °C (–320 to +257 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300

  • Wetted materials

    Measuring tubes: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Alkalmazási terület

LNGmass is a Coriolis flowmeter specifically developed for dispensers, guaranteeing highest accuracy and robustness at extreme subzero temperatures down to –196 °C (–321 °F). Due to the most compact design worldwide, the device can be installed anywhere, even in the narrowest space conditions without any problem. The LNGmass has no moving parts and is, therefore, absolutely maintenance-free.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of cryogenic gases in refueling applications

Device properties

  • Flow rates up to 18 000 kg/h (660 lb/min)

  • Medium temperature down to –196 °C (–321 °F)

  • Nominal diameter: DN 8 to 25 (3/8 to 1")

  • Robust, compact transmitter housing

  • Modbus RS485

  • Designed to meet application needs

Előnyök

  • Excellent operational safety – reliable under extreme ambient conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Videók

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható