Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Picture of Coriolis flowmeter LPGmass / 8FE for accurate measurement of liquefied petroleum gas

LPGmass
Coriolis flowmeter

The refueling and distribution application flowmeter with easy system integration

8FE
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.2 %
    Volume flow (liquid): ±0.3 %

  • Measuring range

    0 to 45 000 kg/h (0 to 1650 lb/min)

  • Medium temperature range

    –40 to +125 °C (–40 to +257 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Alkalmazási terület

The LPGmass is specially designed for flow measurement of LPG for dispensing and truck unloading. It combines an integrated temperature measurement with intelligent conversion functions, providing volume correction directly on site. LPGmass will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of liquefied petroleum gas in refueling and distribution applications.

Device properties

  • Flow rates up to 45 000 kg/h (1654 lb/min)

  • Volume flow calculation according to API table 53

  • Worldwide metrological approvals

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • Pulse output and Modbus RS485

  • Transmitter for custody transfer

Előnyök

  • Excellent operational safety – reliable under extreme ambient conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Easy operation – reduced to application needs

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Videók

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható