Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Maximális biztonság és energiahatékonyság

A gőz elengedhetetlen tényező az élelmiszeripari szektorban. Azonban a tipikus gőzszámlák elérhetik a több százezer, vagy akár millió dolláros nagyságrendet is! A legtöbb élelmiszerüzem úgynevezett telített gőzt állít elő és oszt szét. Energetikai és pénzügyi szempontból a gőznek kisebb az értéke, mivel a száraz gőz 90%-a elveszíti energiájának 10%-át.

Alapvető fontosságú, hogy az alkalmazáshoz legjobban illeszkedő áramlási technológiát válassza ki. Ha azonban a legjobban illeszkedő technológiát nem megfelelően használják, az mérési hibákat eredményezhet. Például a 90%-os száraz gőz további 5%-os hibát eredményez az örvényáramlásmérőknél és 8%-os hibát a dP áramlási megoldásoknál, ami további kompenzációt igényel. Ezek a hibák biztonsági problémákat is felvethetnek, mivel a gőzvezetékekben lévő felesleges víz vízütéses problémákat eredményezhet.

Ezenkívül az üzem személyzetének mérnie és kompenzálnia kell a szárazsághányadot, valamint meg kell felelnie az ISO 14001, 50001 és egyéb környezetvédelmi és energiagazdálkodási szabványoknak.

Termékek az Ön alkalmazásához

/

A biztonság fenntartása és a hatékonyság növelése - egyidejűleg

A pontos gőztermelés értékes időt és pénzt takaríthat meg a felhasználóknak az üzemeltetési és karbantartási költségek tekintetében. Továbbá a gőzfolyamat bonyolultságának nyomon követése a biztonság kritikus eleme lehet, mivel a személyzet potenciálisan veszélyes körülmények között dolgozik. Holisztikusan, a gőzfolyamat pontosabb megközelítése lehetővé teszi, hogy az üzem személyzete jobban ráhangolódjon az energiatakarékossági kezdeményezésekre.

A gőzgazdálkodás közvetlen közüzemi gazdálkodási céllal kezdődik. Akár a gőzberendezéseikkel, vezérlőrendszereikkel és infrastruktúrájukkal kapcsolatos kihívások leküzdésére, akár az elosztás hőveszteségének és a tüzelőanyag-fogyasztásnak a csökkentésére, valamint a hőcserélő optimalizálásának fokozására törekszik a felhasználó, a pontos és megbízható mérés és felügyelet továbbra is kulcsfontosságú. Ennek eredményeként az üzemeltetési és karbantartási hatékonyság is növekszik.

Gőzcsövek ©Endress+Hauser

Felügyelet intelligens műszerekkel

A gőz hatékonyságának növelése magában foglalja az optimális felügyeleti képességekkel rendelkező, kulcsfontosságú folyamatműszerek hozzáadását. A megfelelő műszerekkel az üzem személyzete észlelheti az energiafogyasztást, a biztonsági problémákat és a hatékonysági hiányosságokat. Ennek eredményeképpen az energiamegtakarítás, a biztonság és a költséghatékonyság javul.

Lényegében a gőzmenedzsmentet nem csupán opcióként, hanem szükségszerűségként kell kezelni. A mai gőzrendszerekben az intelligens műszerelés elengedhetetlen a pénz- és energiamegtakarításhoz, valamint a személyzet biztonságosabb munkakörnyezetének biztosításához.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha többet szeretne megtudni a gőzmérési lehetőségekről

Helyi Endress+Hauser szakértőink készséggel állnak rendelkezésére.

Végjegyzetek

Tudjon meg többet az energiatakarékosságról