Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

Alkalmazási terület

The SCPS process gas analyzer system is used for gas measurement directly on rotary kilns. Rugged sample probes, effective cleaning mechanisms combined with hot or cold extractive analyzer systems and flexible remote maintenance. Thanks to their minimal maintenance, maximum availability, and precise measured values, the SCPS system really shines, especially when it comes to combustion with high levels of sulfur or chlorine.

  • Rotary kilns in cement plants


Device properties:

  • Simultaneous measurement of all relevant gas components

  • Rugged and cooled sample probes, can be used up to 1,400 °C and 2,000 g/m³ dust

  • Up to 98% availability of the complete system

  • Quick service thanks to remote maintenance

Előnyök

  • Prevention of system downtimes due to timely detection of problems in the process

  • Uniformly high product quality thanks to process control

  • Lower energy costs due to an optimized combustion process

  • Rugged and proven technology for minimal maintenance work

  • High system availability due to harmonized components from a single source

  • Quick and capable assistance thanks to remote access and an experienced service team that is active all over the world

  • PROFINET Logo
    PROFINET

    PROFINET is an Industrial Ethernet communication protocol that integrates smart and connected field devices into modern automation environments.

Xpert választék

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products