Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Bundle for pH measuring point in demanding environements in wastewater applications

pH measuring point including sensor with polymer housing

Ready to use pH measuring point with digital Memosens 2.0 sensor with polymer housing to manage your process in the harsh environment of wastewater

71518461
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Ár a kosárban történő konfigurálás után

Előnyök egy pillanat alatt

  • Monitor your wastewater applications reliable with the digital Memosens 2.0 sensor CPF81E even in demanding and harsh environments such as the influent of a WWTP. Profit from reliable measurement in abrasive media, maximum process integrity and simple operation. Moreover, the great flexibility of the Liquiline transmitter plattform makes the measuring point future-proof and adaptable according to your needs.

  • Digital Memosens 2.0 technology

    Simple operation thanks to true plug and play system and helpful overview of the last eight calibrations and adjustments.

  • Ready for predictive maintenance

    State of the art technologies as the pH load matrix and Heartbeat Technology allow full predictive maintenance. A PLC is not needed with the Liquiline transmitter, providing maximum flexibility for operators.

  • Flexibile adaptation

    The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.

  • Buffer solution from accredited production

    NIST traceable buffer solutions offer precision in measurement and adjustments, ensuring best performance.

Csomag részletei

Overview bundle parts of pH measuring point with rugged pH sensor with polymer housing

Alkatrészek és előkonfigurációk

  • Rögzítések

    Az alkatrészek egymással való kompatibilitásának biztosítása érdekében bizonyos rögzítések szükségesek. A nyitott paraméterek az egyéni konfigurálás szabadságát biztosítják.

    Az alkatrészek a kosárban található csomagon belül konfigurálhatók
  • Alkatrészek
    Memosens CPF81E - Digital pH sensor for wastewater, mining, minerals and metal industries
    1

    Digital pH sensor
    Memosens CPF81E

    Rögzítések:
    CPF81E- _ 5NAD1
    5
    N
    AD
    1
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    2

    Digital measuring cable
    CYK10

    Rögzítések:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    3

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Rögzítések:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Kábelbevezető készlet:
    A
    Mellékelve
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    4

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Rögzítések:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Tanúsítvány:
    A
    Nélkül
    Kereszttartó szerelés:
    B
    Kereszt rögzítő
    Adapter:
    1
    Nélkül
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    5

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Rögzítések:
    CYA112-A _ _ 1AB
    Érzékelő csatlakozási szög:
    1A
    PVC, egyenes
    Tanúsítvány:
    A
    Nélkül
    Érzékelő illesztő:
    B
    NPT3/4
  • 6

    Eső védő fedél CYY101

    Rögzítések:
    CYY101-A
    Kivitel:
    A
    Rozsdamentes acél 1.4301, 320x300x270mm
  • The certified reference pH buffer solutions are available for pH 4, pH 7 and pH 10.
    7

    pH buffer solutions
    CPY20

    Rögzítések:
    CPY20- _ _ A1
    Bizonylat:
    A
    Kalibrációs bizonylat puffer oldat
    Kivitel:
    1
    Alapkivitel
  • The certified reference pH buffer solutions are available for pH 4, pH 7 and pH 10.
    8

    pH buffer solutions
    CPY20

    Rögzítések:
    CPY20- _ _ A1
    Bizonylat:
    A
    Kalibrációs bizonylat puffer oldat
    Kivitel:
    1
    Alapkivitel