Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Panel bundle for monitoring all critical analytical parameters in drinking water

Multiparameter drinking water panel

Ready-to-use panel bundle for measurement of the most important drinking water parameters pH, conductivity, turbidity and free chlorine

71546524
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Ár a kosárban történő konfigurálás után

Előnyök egy pillanat alatt

  • The panel offers the complete solution for reliable and accurate monitoring of drinking water treatment and distribution. It comprises sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine as well as the transmitter and assembly. The clever design of the assembly ensures smooth measurements of all 4 parameters with as little water consumption as possible. The panel is equipped with standardized fittings and process connections simplyfying process integration.

  • Easy planning

    The bundle comprises all necessary components for comprehensive monitoring your drinking water. You can be sure to select the right measuring technology for your plant.

  • Fast commissioning

    The Memosens sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine are factory-calibrated. Simply connect them to the Liquiline transmitter via true plug and play and start measuring.

  • Reliable measurement at low water consumption

    The design of the integrated assembly minimizes the amount of water consumed while the intergrated flow monitoring ensures that your measurement is always operational.

  • Perfectly suited to all disinfection steps

    With the Memosens CCS51E free chlorine sensor included, the bundle is perfectly suited to all water treatment steps that involve disinfection such as pretreatment, conditioning and disinfection or distribution.

Csomag részletei

Details of multiparameter panel for drinking water

Alkatrészek és előkonfigurációk

  • Rögzítések

    Az alkatrészek egymással való kompatibilitásának biztosítása érdekében bizonyos rögzítések szükségesek. A nyitott paraméterek az egyéni konfigurálás szabadságát biztosítják.

    Az alkatrészek a kosárban található csomagon belül konfigurálhatók
  • Alkatrészek
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Rögzítések:
    CSOL-PA2WP1
    >>Paraméter, Távadó:
    SK
    Klór/Klórdioxid
    TD
    Leírás:
    P
    Műszertábla kivitel
    Alkalmazás:
    A2
    Ivóvíz
    Módosítás:
    WP1
    Mérendő közeggel érintkező részek (műanyag)
  • Liquiline CM444 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    4-channel transmitter
    Liquiline CM444

    Rögzítések:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Tanúsítvány:
    AA
    Nem veszélyes terület
    Érzékelő bemenet:
    M4
    4x digitális érzékelő
    További funkciók:
    FG
    2x digitális bemenet, 2x digitális kimenet
  • CUS52D is a smart inline/immersion turbidity sensor for all water production measuring points.
    3

    Turbidity sensor
    Turbimax CUS52D

    Rögzítések:
    CUS52D-AA1BA2
    Tanúsítvány:
    AA
    Nem veszélyes terület
    Mérési mód:
    1
    ISO 7027, IR
    Technológiai csatlakozás:
    B
    Clamp 2"
    Illesztő kábel:
    A
    Egybeépített kábel, lengő huzalok
    Kábelhossz:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Digital pH sensor for standard applications with stable process conditions
    4

    Digital pH sensor
    Memosens CPS11E

    Rögzítések:
    CPS11E-AA7A _ 2
    AA
    7
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    2
    120mm
  • Memosens CLS82E - Hygienic 4-electrode conductivity sensor for life sciences, food & beverage
    5

    Digital 4-electrode conductivity sensor
    Memosens CLS82E

    Rögzítések:
    CLS82E-AAPG30
    AA
    PG
    30
  • Digital disinfection sensor for free chlorine
Memosens CCS51E
    6

    Digital free chlorine sensor
    Memosens CCS51E

    Rögzítések:
    CCS51E-AA11 _ NB
    AA
    11
    NB
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    7

    Digital measuring cable
    CYK10

    Rögzítések:
    CYK10-A011
    Tanúsítvány:
    A
    Nem veszélyes terület
    Kábelhossz:
    01
    1,5m
    Kábel csatlakozás:
    1
    Huzalos csatlakozás
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható