Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Optimized temperature control in steam power plants

Efficient stand-by operation of a turboset

Accurate temperature control in the standby mode of a steam power plant is important in order to be able to start up the system quickly and efficiently. A non-invasive temperature sensor can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system without any problems. Thanks to the additional signal, a significantly faster measurement and thus optimized temperature control can be achieved.

Steam power plant ©Adobe Stock/Tilo Grellmann

Benefits

  • Quick and easy installation

  • No need to open the pipe

  • Accurate and fast additional temperature information from the process for optimized control

The challenge

Retrofitting an additional invasive temperature measurement point requires considerable effort. The system must be completely shut down and the pipes emptied. In addition, drilling and welding is necessary on existing plant components, which requires new tests and operating approvals by notified bodies.

Our solution

The non-invasive thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 is the ideal solution as it is easy and quick to install, does not interfere with the plant's pressure-bearing structures, and provides fast and accurate temperature measurement.

Kapcsolat

Érdekli a kínálatunk? Kérdése van az alkalmazásával kapcsolatban?

Kérjük ossza meg velünk a részleteket minél pontosabban, hogy válaszunk a lehető legpontosabb lehessen.

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható