Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Raw pump station upgrade with the Promag W 0 x DN

High flow accuracy using the world’s first full bore electromagnetic flowmeter

Accurate flow measurement in water pump stations is crucial for optimal process control, monitoring and efficiency. Standard electromagnetic flowmeter installations require at least five straight run pipe diameters upstream and two pipe diameters downstream from the electrode plane to comply with the specified accuracy. Why? Electromagnetic flowmeters like stable flow profiles.

Promag W 0xDN installation at North East Water ©Endress+Hauser

Results

  • Reduced installation costs – since the flowmeter was installed without the typical upstream and downstream pipe lengths, no pipe re-routing was required

  • Guaranteed flow measurement accuracy of ±0.5% o.r. in restricted installations – multiple measurement electrode pairs allowed high accuracy even in variable flow profiles

  • Reduced commissioning costs – Heartbeat Technology provided fully traceable, documented flowmeter verification at a fraction of the time of typical external verifications

Challenge

For the North East Water (NEW) raw water pump station (RWPS) upgrade, the intended flowmeter installation location contained several flow obstructions, including a DN300 to DN400 expansion joint directly upstream and a gate valve directly downstream. In this project, engineers had a choice: comply with the standard upstream and downstream straight run length requirements by installing a costly pipe re-route, or install a flowmeter that can sufficiently handle the changing flow-profile.

Solution

The Promag W 0 x DN with its full bore design and multiple electrode measurement pairs ensured no pressure. It easily handled the swirling flow profile caused by the expansion joint upstream of the flowmeter eliminating the need of pipe re-routing.

Onboard self-verification tool, Heartbeat Technology provided fully traceable & documented verification of functionality during commissioning. Verification was completed via the in-built web server in a fraction of the time of standard verification.

Kapcsolat

Érdekli a kínálatunk? Kérdése van az alkalmazásával kapcsolatban?

Kérjük ossza meg velünk a részleteket minél pontosabban, hogy válaszunk a lehető legpontosabb lehessen.

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható