A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

TC61
Explosion-proof TC thermometer with DIN thermowell

Product picture of thermocouple thermometer TC61 ©Endress+Hauser
TC61
Explosion-proof thermocouple thermometer ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.
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
  • Specifikációk áttekintése

    • Accuracy

      class 1 acc. to IEC 60584

    • Response time

      depending on configuration
      t50 = 3 s
      t90 = 7 s

    • Max. process pressure (static)

      at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

    • Operating temperature range

      Type K:
      -40 °C ...1.100 °C
      (-40 °F ...2.012 °F)
      Type J:
      -40 °C ...750 °C
      (-40 °F ...1.382 °F)

    • Max. immersion length on request

      up to 10.000,00 mm (393,70'')

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
Eladási ár
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

    • Extension neck to protect the head transmitter from overheating

    • Fast...

  • Alkalmazási terület

    • Heavy duty applications

    • Oil & Gas processing industry

    • Measuring range: –40 to 1100 °C (–40 to 2012 °F)

    • Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection

    • Protection class: IP68

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Thermocouple

  • Characteristic / Application

    metric style

    modular temperature assembly

    for heavy duty applications

    suitable for hazardous areas

    with neck

    incl. thermowell / protection tube (metal)

  • Thermowell / protection tube

    welded protection tube

  • Insert / probe

    mineral insulated (MI), flexible

  • Outer diameter protection tube / Insert

    9,0 mm (0,35'')

    11,0 mm (0,43'')

    12,0 mm (0,47'')

  • Max. immersion length on request

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

  • Material protection tube/ thermowell

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    Alloy 600 (2.4816)

    Alloy C276 (2.4819)

  • Optional coating

    Not defined

  • Process connection

    male thread:

    G1/2"

    G3/4"

    G1"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    M20x1,5

    compression fitting:

    G1/2"

    G1"

    flange:

    DN25 PN40 B1 (EN1092)

    DN40 PN40 B1(EN1092)

    DN50 PN40 B1 (EN1092)

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

  • Tip shape

    straight

    reduced

    tapered

  • Surface roughness Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Operating temperature range

    Type K:

    -40 °C ...1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Type J:

    -40 °C ...750 °C

    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Accuracy

    class 1 acc. to IEC 60584

  • Response time

    depending on configuration

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - approvals

    ATEX II

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

    Explosion proof

  • Certification

    Gost Metrology

    SIL (transmitter only)

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification
  • Utód