A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Turbimax CUE23

Turbimax CUE23 - Laboratory turbidity meter compliant to EN ISO 7027 ©Endress+Hauser

Ez a termék már nem elérhető.

Az új generációról az előd / utód szakaszban találhat tájékoztatást vagy forduljon a helyi Endress+Hauser képviselethez.

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Single beam scattered light

  • Application

    Turbidimeter for laboratory measurement

  • Characteristic

    " Versions with infrared light source
    " Auto ranging 0 ... 1000 NTU
    " Automatic alert when calibration is needed
    " Simple calibration procedures
    " RS-232 output for printing or recording of measured values
    " Reusable calibration standards

  • Measurement range

    0 - 1000 NTU

  • Measuring principle

    Turbidity measurement using standardised 90° scattered light method acc. to ISO 7027/EN27027(Infrared Light)

  • Design

    The transmitted infrared light beam is scattered by the solid matter particles in the medium. The scattered light beams are detected by scattered light receivers which are arranged at an angle of 90° to the light source.

  • Material

    Housing: ABS
    Sample cuvette: Borosilicate glass

  • Dimension

    95 x 254 x 273 mm / 3.75 x 10 x 10.75 inches

  • Process temperature

    0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F

  • Process pressure

    Ambient pressure

  • Output

    Uni-directional RS-232 output for recorder

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification