A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Analog conductivity sensor
Condumax CLS15

Analog conductivity sensor
Condumax CLS15 ©Endress+Hauser

The conductivity of a liquid can be measured using the conductive or toroidal measuring principles. This video shows what it is about and how these measuring principles work.

Conductive conductivity sensor for standard applications in pure and ultrapure water

Condumax CLS15 is the ideal choice for conductivity measurement in low measuring ranges. It performs reliably and accurately in a wide range of applications - even in hazardous areas. Designed for low maintenance and a long operating life, the sensor offers real value for money.

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Reliable and accurate measuring values at low conductivities

    • Easy to clean thanks to polished measuring surfaces

    • Sterilizable

    • Robust design for high durability

    • Different cell constants provide a wide measuring range

    • Quality certificate stating the individual...

  • Alkalmazási terület

    Condumax CLS15 measures conductivity in pure and ultrapure water applications for the monitoring and control of:

    • Ion exchangers

    • Reverse osmosis

    • Cooling water

    • Distillation

    • Chip cleaning

    The sensor can be used in power plants for:

    • Degassed conductivity

    • ...

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Conductive

  • Application

    Water, power plant, process

  • Characteristic

    2-electrode conductivity cell for pure and ultrapure water

  • Measurement range

    k=0,01: 0-20 µS/cm
    k=0,1: 0-200 µS/cm

  • Measuring principle

    Conductive conductivity cell with polished stainless steel electrodes

  • Design

    2-electrode conductivity sensor with coaxially arranged electrodes, electropolished

  • Material

    Electrode: 1.4435
    Electrode shaft: PES

  • Dimension

    Electrode diameter: 16 mm
    (0.62 inch)
    Electrode length: appr. 55 mm
    (2.14 inch)

  • Process temperature

    max. 130°C (150°C / 30 min.)
    (max. 266°F (302°F/30 min.)

  • Process pressure

    max. 12 bar at 20°C
    (174 psi at 68°F)

  • Temperature sensor

    Pt100

  • Ex certification

    ATEX

  • Connection

    Process connection: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1 1/2" Clamp
    cable : 4-pole SXP connector or fixed cable

  • Ingres protection

    IP67

  • Additional certifications

    Calibration certification of the cell constante.

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification
  • Előd