A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM52

Soliphant FTM52 ©Endress+Hauser

Vibronic measuring principle

Robust point level switch with rope extension for fine-grained bulk solids also for hazardous areas

Soliphant FTM52 is a robust point level switch for use in silos containing fine-grained or powdery solids even with a low bulk density. Suitable for a wide range of applications with international certificates for use in dust or gas hazardous areas. Available with polished fork and stainless steel housing with Tri-Clamp or with aluminum housing and coated fork. Maintenance-free device for use in typical applications like: cereals, flour, cocoa, sugar, animal feed, dye powder, chalk.

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • SIL2 in accordance with IEC 61508

    • No mechanically moved parts, free of maintenance

    • Measurement not affected by build-up or external vibration

    • Various electronic inserts: e.g. NAMUR, relay, thyristor and PFM-signal outputs for optimum alignment with the...

  • Alkalmazási terület

    Point level switch for fine grained solids and powder.

    • Process connections: Threads, flanges and hygienic connection (Tri-Clamp)

    • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +170°F)

    • Pressure: -1 to +2bar (-14.5 to +30psi)

    • Sensor length: 750mm to 20,000mm

    • Sensor...

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Vibration Solids

  • Characteristic / Application

    Point level switch for fine grained solids and powder
    Fork sensor
    Universal
    No calibration required
    Not affected by build-up or external vibration
    Robust
    Switch value visible from outside
    Rope extension

  • Specialities

    Build-up and corrosion detection
    Remote version
    3 temperature versions available
    SIL 2

  • Supply / Communication

    10-55V DC PNP 3-wire
    19-253V AC 2-wire
    19...253V AC / 19...55V DC 2 relay contact
    8/16mA
    NAMUR
    PFM

  • Ambient temperature

    -50°C ... 70°C
    (-60°F ... 160°F)

  • Process temperature

    -40°C ...80 °C
    (-40°F ... 170°F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum ... 2 bar
    (Vacuum ... 30 psi)
    max. 6 bar / 80 psi for EExd/EExde

  • Min. density of medium

    10 g/l (8g/l on request)

  • Main wetted parts

    Sensor selectable:316L 3,2um
    316L 0,8um
    316L PTFE coated (to avoid build-up)
    Rope: PUR, Silicon

  • Max. tensile strength

    3000 N

  • Process connection

    Thread

    R 1 1/2"

    1 1/4" NPT

    1 1/2" NPT

    EN Flange DN50...DN100
    ASME Flange 2"...4"
    JIS Flange 50A...100A

  • Process connection hygienic

    Tri-Clamp ISO2852

  • Sensor length

    750....20000mm
    (30...800")

  • Communication

    DC PNP 2-wire
    AC Thyristor
    DPDT relay
    8/16mA
    NAMUR
    PFM

  • Certificates / Approvals

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Safety approvals

    SIL

  • Options

    Glass cover
    Temperature spacerEN10204-3.1

  • Components

    PFM: FTL325P, FTL375P
    NAMUR: FTL325N, FTL375N

  • Application limits

    Grain size > 10mm (0.4")

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification