Specifikációk áttekintése
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
900 mm (35,43")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Alkalmazási terület
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA556 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
Előnyök
The extension and the immersion lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials and process connections is available; other versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The thermowell stem shape is stepped
The process connection can be threaded or flanged weld
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
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN HU 26/09/2005Nyelv:
Angol
Változat:
26/09/2005
Fájlméret:
127.9 KB
Fájlnév:
TI138ten.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Technical information TA556
Industrial protecting tube
omnigrad TA556
Heavy duty - General purpose
From round bar stock - Ø 35 mm
1" NPT threaded or flanged weld type
Also ENI BAR 3 & BAR 4EN HU 01/05/2001Nyelv:
Angol
Változat:
01/05/2001
Fájlméret:
96.9 KB
Fájlnév:
TI155ten_0501.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN HU 01/12/2016Nyelv:
Angol
Változat:
01/12/2016
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Nyelv:
Német
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
18.9 MB
Fájlnév:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoNyelv:
Olasz
Változat:
09/07/2024
Fájlméret:
20.3 MB
Fájlnév:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Nyelv:
Angol
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
19.1 MB
Fájlnév:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Nyelv:
Olasz
Változat:
17/02/2020
Fájlméret:
30.6 MB
Fájlnév:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Nyelv:
French
Változat:
20/12/2019
Fájlméret:
60.9 MB
Fájlnév:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Nyelv:
Japán
Változat:
17/02/2020
Fájlméret:
38.9 MB
Fájlnév:
FA00006TJA_2020.pdf
-