Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Sumersible assembly for wastewater treatment and utilities

Submersion assembly Dipfit CYA10

Submersible assembly with flexible body for Memosens sensors in water and wastewater applications and utilities

CYA10
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Process pressure

    Max. 4 bar (relative)

Alkalmazási terület

Dipfit CYA10 is a flexible submersible assembly for sensor immersion in auxiliary industrial processes, water and wastewater applications. It allows easy and flexible installation even in hazardous areas up to 10 meters immersion depth. Furthermore, provides shock and impact protection of the installed sensor and strain relief of the installed cable. The immersion assembly is compatible to all 12mm Memosens sensors with 120mm shaft length and without KCl supply.

CYA10 is a submersible assembly with an immersion depth of 10m for

  • Surface water monitoring in groundwater wells, rivers, and for brackish-/ seawater

  • Wastewater treatment

  • Utilities


Dipfit CYA10 is compatible with all digital 12mm Memosens sensors without liquid KCl supply and the following parameters

  • pH/ORP

  • Conductivity

  • Oxygen

Előnyök

  • Easy toll-free installation into well shaft, rivers and basins due to different installation possibilities (fixed with flange conncection or in combination with Flexdip CYH112)

  • Time-saving maintenance of the measuring point due to a flexible assembly body and easy access thanks to the flexible body even at great immersion depths

  • Simple realization of measuring points for PG13,5 Sensors (“12 mm”) due to the space-saving design for easy installation in channels, basins, sewers or manholes

  • Great flexibility in applications due to realization of measuring points in sewers and covered treatment basins thanks to its suitability for hazardous areas

Előd

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható