Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Picture of Proline Prosonic Flow clamp-on

Advantages of clamp-on flowmeters in industrial processes

Proline Prosonic Flow W 400 and Prosonic Flow P 500 for noninvasive flow measurement even in limited spaces

When you can't interrupt your process or afford pressure loss, but need a reliable flow measurement that’s where ultrasonic clamp-on flowmeters can help. Depending on your requirements, Proline Prosonic Flow W 400 or P 500 is the ideal instrument of choice. Both are mounted noninvasively on the outside of the pipe; need only a minimum of inlet runs and are unaffected by aggressive liquids. Maintenance-free coupling pads ensure a stable measurement over the entire life cycle of the flowmeter.

Picture of e-Brochure cover ©Endress+Hauser

View the ultrasonic clamp-on portfolio e-brochure

How the ultrasonic flow measurement works

Picture of Installation of clamp-on sensor in a hydro power plant ©Endress+Hauser

Installation of a clamp-on sensor on a DN 2000 (80") pipe in a hydro power plant

Picture of flow measurement with FlowDC function ©Endress+Hauser

Flow measurement with two sensor sets and FlowDC function

The ideal solution for your challenge

Would you like to know more about the benefits and the features of our ultrasonic clamp-on flowmeters to find the ideal solution for your challenge? The following pages provide you with insights and details about our ultrasonic clamp-on offerings – divided into basic applications like water monitoring and complex applications such as the measurement of liquid hydrocarbons.

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Letöltések

    • Brosúra
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Brosúra

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement