A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Soliphant II FTM31

Product picture of: Soliphant II FTM31

Ez a termék már nem elérhető.

Az új generációról az előd / utód szakaszban találhat tájékoztatást vagy forduljon a helyi Endress+Hauser képviselethez.

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Vibration Solids

  • Characteristic / Application

    Level limit switch for powder and bulk solids
    Fork sensor
    Universal
    No calibration required
    Not effected by build up
    Robust
    Switch value visible from outside
    Tube extension

  • Supply / Communication

    AC 2-wire
    DC-PNP
    230V AC / 19...200V DC 1 Relay
    230V AC / 19...200V DC 2 Relay

  • Ambient temperature

    -40°C...70°C

  • Process temperature

    -40°C...150°C

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum...16bar

  • Min. density of medium

    20g/l (8g/l on request)

  • Main wetted parts

    304 / 316Ti

  • Process connection

    Thread
    1 1/2" DIN2999
    1 1/2" NPT
    EN Flange DN 50...100
    ASME Flange 2"...4"
    Jis Flange 50A...100A

  • Sensor length

    300mm...4000mm

  • Communication

    AC 2-wire
    DC-PNP 3-wire
    SPDT relay
    DPDT relay

  • Certificates / Approvals

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Successor

    FTM51

  • Application limits

    Grain size: max 10 mm

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification
  • Előd

  • Utód