Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

MODBUS Technology Training

A hands-on based course, recognized in all industries

Simple and robust, Modbus has become a standard communication protocol, and it is now a commonly available means of connecting industrial electronic devices. It enables communication among many devices connected to the same network, for example a system that measures flow and communicates the results to a computer. Modbus is also often used to connect a supervisory computer with a remote terminal unit (RTU) in supervisory control and data acquisition (SCADA) systems.

Dátum
05.11.2024
Időpontok
08:30 - 17:00 CET
Ajánlott nyelv
Angol
Max. résztvevőszám
8
Költség helyi pénznemben
350 CHF

Kiegészítő információk

Who should attend?

  • Technicians/Maintenance Technicians

  • Service/Support Specialists

  • Supervisors

  • Programmers/Device Configurators

  • Engineers

MODBUS Training ©Endress+Hauser

Kapcsolat