Optimalizálja folyamatait innovatív technológiák segítségével
Ahogy a piacok egyre versengőbbé válnak, elengedhetetlen, hogy előnyt szerezzen versenytársaival szemben. A kihívás az, hogy megtalálja a módját a termelési folyamatok optimalizálásának, például az OPEX csökkentésével, a rendelkezésre állás növelésével, vagy a termékminőség javításával. Ennek a célnak az eléréséhez kulcsfontosságú, hogy további betekintést nyerhessen a folyamatokba még több adat kinyerítésével és felhasználásával, amely lehetővé teszi a folyamatok céljaihoz való igazítását.
Előnyök
Csúcsminőségű termékek
Kiemelkedő funkcionalitás
A legváltozatosabb alkalmazási területekre
Az Extended választékunk termékei kiemelkedő megbízhatósággal mérnek, még gyorsan változó termék- és folyamatviszonyok esetén is. A kimaradások és eltérések átláthatóbbak, így optimalizálhatja folyamatait és biztosíthatja a konzisztenciát. Az Extended választékunk a portfóliónk legmagasabb pontosságát és leggyorsabb válaszidejét kínálja. A magas fokú funkcionalitás támogatja az optimalizálási erőfeszítéseit azzal, hogy a monitorozási feladatokat egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi.
Innovatív technológiák
Az Extended választék eszközei gyakran két vagy több szenzortechnológiát kombinálnak a multiparaméteres mérésekhez. Az adóegységek kiterjesztett adatkezelési, feldolgozási és továbbítási képességekkel rendelkeznek, modern, intuitív és felhasználóbarát kialakításban. Ez segít a bonyolultabb feladatok végrehajtásában a kockázatok minimalizálása mellett a legkülönbözőbb alkalmazási területeken.
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Battery powered flowmeter with EN ISO 12944 corrosion protection and intelligent energy efficient mode. Certified sensor for the most demanding water and wastewater applications.
Smart pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines
/
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .